Các loại kích cỡ:
M8, M12, M23, M40, USB 3.0 v.v.
Kích thước M23 + M40 với khóa nhanh SpeedTec
Các kiểu mẫu có góc
Đúng theo tiêu chuẩn UL/CSA
Có thể có logo đặc trưng của khách hàng
Vật liệu ESD cho các lĩnh vực gia cố ATEX
Chống nén ép
Đã được niêm kín bằng IP66/67 trước quá trình đúc ép
Được chắn 360°
Tiết kiệm không gian và trọng lượng
SpeedTec M23
Đinh vít M23
SpeedTec kích cỡ 1
Đinh vít - kích cỡ 1
SpeedTec kích cỡ 1,5
Đinh vít - kích cỡ 1,5
Cáp động, động cơ và tín hiệu/mã hóa
Không có chi phí cắt, không có số lượng đặt hàng tối thiểu, không có phụ phí
Chiều dài cáp chính xác đến từng centimet theo đặc điểm kỹ thuật của khách hàng
Bán kính uốn nhỏ nhất từ 7.5 x d
Giảm chi phí lưu trữ và tăng chu kỳ tiền mặt
Allen Bradley
B&R
Baumüller
Beckhoff
Berger Lahr
Control Techniques
Danaher Motion
ELAU
Fagor
Fanuc
Jetter
Lenze
LTi DRiVES
NUM
Omron
Rexroth
SEW
Siemens
Stöber
Hơn 300 máy đúc ép
Vận hành ba ca
Xưởng công cụ và bàn ren nội bộ
Ga hàng hóa
Hơn 140 tin tức/mở rộng sản phẩm hàng năm
Kiểm tra tính liên tục bằng kỹ thuật số
Thử nghiệm cao áp cho các cáp thực hiện
Chứng nhận đúng theo DIN ISO 9001:2015
Các báo cáo thử nghiệm lưu trữ