Công cụ cấu hình thiết bị robot

Xích dẫn cáp đa trục cho robot - triflex® R

Tất cả về sản phẩm triflex® R

Cửa hàng triflex® R

Cửa hàng trực tuyến

Đến cửa hàng triflex R
Thông tin triflex® R

Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm về triflex® R
Hỗ trợ tư vấn

Dịch vụ, video, lời khuyên...

Dịch vụ xung quanh triflex® R
Cấu hình

2 công cụ cấu hình

Đến các cấu hình
Tin tức về robot

Tổng quan về sản phẩm mới

Đến các cải tiến

10 mẹo khi thiết kế hệ thống cấp nguồn cho robot

10 mẹo để cung cấp điện cho robot

Catalogue sản phẩm 2025

Catalogue sản phẩm triflex® R 2025

Catalogue của igus® dành cho ngành Robot

  • Các bộ phận chuyên dụng cho Phòng sạch
  • Đa dạng hơn các bộ phận ESD
  • Kẹp giảm căng
  • Giải pháp cáp SCARA Phòng sạch

So sánh: Ống gân xoắn (Corrugated Hose) và Xích Dẫn Cáp triflex® R

Ống gân xoắn so với triflex R

Hộp mẫu miễn phí cho ngành robot

Hộp Robot Hình ảnh Đức

Mẫu TRC và TRE miễn phí

Ống TRC TRE
  • Khách hàng hãy tự mình kiểm chứng chất lượng sản phẩm
  • Mẫu sample cung cấp thông tin bổ sung về sản phẩm mà thoạt nhìn có thể quý khách không nhận ra
  • 5 mắt xích TRE.50.080.0.B
  • 4 mắt xích TRC.50.080.0
  • 1 đầu nối xích có kẹp căng cáp TR.50.01

Mẫu TRL và TRLF miễn phí

TRL + TRLF
  • Tự mình kiểm chứng chất lượng sản phẩm của xích kéo cỡ nhẹ 3D
  • Mẫu sample cung cấp thông tin bổ sung về sản phẩm mà thoạt nhìn có thể quý khách không nhận ra
  • 5 mắt xích TRL.60.087.0
  • 4 mắt xích TRLF.65.100.0.B
  • 1 đầu nối xích có kẹp căng cáp TL.60.01.Z1

Xích nhựa dẫn cáp cho robot Scara

Giải pháp cáp SCARA

Tiêu chuẩn Giải pháp Cáp SCARA 2023
  • Chiều rộng ống danh nghĩa 29mm (bên trong)
  • Kích thước 23 & 36mm đang trong giai đoạn lập kế hoạch
  • Bộ phận hỗ trợ dẫn hướng cáp trên robot Scara
  • Dễ dàng lắp đặt bổ sung
  • Lắp đặt xoay
  • Để tăng tuổi thọ của ống mềm được sử dụng trên robot Scara.

Xích dẫn cáp dành cho robot SCARA trong phòng sạch

Xích dẫn cáp dành cho robot SCARA trong phòng sạch
  • Phù hợp với phòng sạch theo chứng chỉ IPA ISO Class 2
  • Dẫn hướng an toàn hơn cho cáp và ống trong phòng sạch
  • e-skin® soft dễ dàng luồn cáp
  • Tất cả các thành phần có thể được thay thế riêng lẻ, dễ dàng lắp đặt bổ sung
  • Lắp đặt xoay
  • Hơn 2.000.000 chu kỳ thử nghiệm đã được thực hiện tại phòng thử nghiệm phòng sạch igus®

Ứng dụng thực tế từ khách hàng của igus®

Ứng dụng triflex® R

Xem thêm các sản phẩm ngành robotics

TRX cách mạng hóa xích nhựa dẫn cáp trên robot

  • TRX bổ sung các chức năng của dòng triflex® R và hiện nay cũng cho phép khả năng thu vào được
  • Nhờ loại mắt xích được cấp bằng sáng chế này, các mắt xích TRX cho phép bù chiều dài lên đến 36% mà không làm mất kết nối với nhau hoặc mất khả năng chống xoắn.
  • Dây cao su bên trong TRX luôn đưa các mắt xích trở về điểm bắt đầu và lực thu hồi có thể được điều chỉnhthông qua dây cao su
  • Giảm trọng lượng lên đến 83% so với giải pháp có hệ thống thu hồi (RSP)
  • Nghiên cứu thiết kế TRX hiện tương thích 100% với TRE.60.087.0.B, với các kích thước xích khác sẽ được ra mắt sau.

Dành cho robot đa trục và robot công nghiệp ...

Các tin tức nhựa thông minh 2022: i.Sense TR.B

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến