Xích nhựa dẫn cáp ESD

  • Vật liệu ESD đã được thử nghiệm với hơn 10 triệu chu kỳ đáp ứng các yêu cầu cao nhất
  • Xích nhựa dẫn cáp có thể mở với các thành phần kết nối và phân vùng bên trong theo thiết kế ESD có sẵn trong kho
  • Sản phẩm chuẩn hóa - igumid ESD
  • Đã được chứng minh qua nhiều năm sử dụng trong các khu vực bảo vệ EX
  • Thời gian giao hàng ngắn: 7.00 - 20.00 Dịch vụ đặt hàng và giao hàng

E2/000 ESD

Dòng 1500 ESD

Xích dẫn cáp igus với đường ESD màu xanh và ký hiệu 21.

Dòng 2500 ESD

Xích dẫn cáp ESD dòng 2500 với các đường xả màu xanh.
Xích dẫn cáp với biểu tượng ESD và chỉ báo chiều cao 35 mm.

Dòng 2700 ESD

Đến dòng 2700 ESD

E4.1 ESD

Dòng E4.21 ESD

Xích dẫn cáp E4.21 với các đường dẫn màu xanh để tiêu tán tĩnh điện.

Dòng E4.28 ESD

Xích cáp ESD với đường dẫn xả điện được đánh dấu màu xanh và kích thước 28.

Dòng E4.32 ESD

Xích dẫn cáp dòng E4.32 với bảo vệ ESD và các đường dẫn điện trong mặt cắt.

Dòng E4.42 ESD

Xích dẫn cáp E4.42 với các đường xanh biểu thị trường điện từ.

Dòng E4.56 ESD

Xích cáp E4.56 với nhiễu điện từ màu xanh và kích thước 56 mm.

Dòng E4.80 ESD

Xích dẫn cáp E4.80 tương thích ESD với các đường màu xanh và kích thước 80.

zipper ESD

Dòng 07 ESD

Xích dẫn cáp với bảo vệ ESD và kích thước 10,3 mm.

Dòng 09 ESD

Xích dẫn cáp ESD với đường thoát điện màu xanh và kích thước 15.

E2 micro ESD

Dòng E2C.10 ESD

Xích cáp E2C ESD với phóng tĩnh điện màu xanh và kích thước 10,6.

Dòng E2C.15 ESD

Xích dẫn cáp ESD E2C.15 với các đường thoát tĩnh điện và kích thước 14,9.

E4/light ESD

Dòng 14240 ESD

Xích dẫn cáp ESD Chainflex với các đường phóng điện màu xanh và kích thước 62.

Dòng 15050 ESD

Xích dẫn cáp ESD với mốc 80 mm và các đường dẫn màu xanh.

E6 ESD

Dòng E6.29 ESD

Máng xích cáp E6.29.ESD với biểu tượng ESD và hình tia sét.

Dòng E6.40 ESD

Xích dẫn cáp E6.40.ESD với ký hiệu ESD và các tia phóng điện.
Xích dẫn cáp E6.40.ESD với ký hiệu ESD và các tia phóng điện.

Dòng E6.52 ESD

Đến dòng E6.52 ESD

triflex® R ESD

Dòng TRC.40 ESD

Xích dẫn cáp TRC ESD với phóng tĩnh điện màu xanh.

Dòng TRC.60 ESD

Hệ thống bảo vệ cáp TRC e-skin với lớp chắn điện từ nhìn thấy và bản vẽ kích thước.
Xích dẫn cáp TRC phiên bản ESD kèm bản vẽ kích thước.

Dòng TRC.70 ESD

Đến trang xích ESD triflex R

e-skin flat ESD

e-skin flat ESD với ký hiệu cảnh báo ESD và dấu hiệu cleanroom.
Đến e-skin® flat ESD

Thông tin về ESD

Hướng dẫn lắp đặt ESD với đường dẫn cáp và các điểm nối đất ở nhiều kiểu bố trí.

Hướng dẫn lắp ráp ESD

Xích dẫn cáp dẫn cáp trong một hệ thống máy chuyển động.

Nhiều loại xích dẫn cáp

Kiểm tra ESD trong phòng thí nghiệm igus®

Thiết lập thử nghiệm ESD với thiết bị đo và máng xích cáp trong xưởng.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến