Xích dẫn cáp cho phòng sạch

Trong môi trường phòng sạch, mọi chuyển động của cáp đều có thể trở thành nguồn phát sinh hạt gây nhiễm bẩn. Xích dẫn cáp của igus giúp dẫn hướng và bảo vệ cáp điện, ống mềm qua hàng triệu chu kỳ chuyển động đồng thời giảm thiểu tối đa lượng hạt phát sinh. Với hàng nghìn cấu hình được chứng nhận từ ISO Class 1 đến ISO Class 5 theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 14644-1, igus cung cấp giải pháp chống mài mòn, vận hành êm và hỗ trợ duy trì cấp độ sạch của hệ thống. Tất cả đều có sẵn từ kho và không yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu. Danh mục sản phẩm bao gồm e-skin dạng ống gân sóng, một hệ thống phòng sạch nhỏ gọn đạt ISO Class 1 với độ ồn chỉ từ 33 dB(A), cùng dòng E6.1 nổi bật với khả năng vận hành êm, giảm rung động và thích hợp cho môi trường phòng sạch khô. Mọi dòng sản phẩm đều được kiểm chứng trong phòng thử nghiệm phòng sạch được chứng nhận IPA của igus.
Số lượng sản phẩm: 0
Rất tiếc, hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục này. Quý khách cần hỗ trợ hoặc một giải pháp tùy chỉnh? igus® LiveChat sẽ hỗ trợ ngay lập tức! Hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi!

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến