Nguồn điện chuyển mạch cho tự động hóa

Nguồn điện hiệu quả

bộ nguồn drylin ® E

Tổng quan về nguồn điện chuyển mạch của chúng tôi

Công suất danh định 75 W

  • Điện áp đầu vào: 90 - 264 VAC
  • Điện áp đầu ra: 24 V
  • Dòng điện đầu ra: 3.2 - 4.2 A

Công suất định mức 120 W

  • Điện áp đầu vào: 90 - 264 VAC
  • Điện áp đầu ra: 24 V hoặc 48 V
  • Dòng điện đầu ra: 2,5 - 3,2 hoặc 5 - 6,5 A

Công suất định mức 240 W

  • Điện áp đầu vào: 90 - 264 VAC
  • Điện áp đầu ra: 24 hoặc 48 V
  • Dòng điện đầu ra: 5 - 6,5 hoặc 10 - 13 A

Công suất định mức 480 W

  • Điện áp đầu vào: 90 - 264 VAC
  • Điện áp đầu ra: 24 hoặc 48 V
  • Dòng điện đầu ra: 10 - 13 hoặc 20 - 26 A

Công suất định mức 960 W

  • Điện áp đầu vào: 180 - 264 VAC
  • Điện áp đầu ra: 48 V
  • Dòng điện đầu ra: 20 - 26 A
Biểu tượng cửa hàng trực tuyến

Đến cửa hàng trực tuyến

Ưu điểm của việc chuyển đổi nguồn điện

Giao hàng 24 giờ

<br /><br />Sẵn sàng xuất kho sau 24 giờ

Tồn kho

<br /><br />Liên tục duy trì lượng hàng lớn

Icon tuổi thọ

<br /><br />Tuổi thọ vận hành lâu dài

Icon khả dụng dài hạn

Phạm vi sản phẩm có sẵn trong dài hạn

Icon Không số lượng đặt hàng tối thiểu

Không cần số lượng đặt hàng tối thiểu

Icon đã được kiểm tra 100%

Được thử nghiệm 100%

Hệ thống điều khiển động cơ phù hợp

  • Vận hành nhanh chóng
  • Giao diện người dùng đơn giản và trực quan
  • Tương thích với bộ điều khiển công nghiệp
  • Đối với tất cả trục tuyến tính drylin ®
Các hệ thống điều khiển động cơ

Những câu hỏi thường gặp từ khách hàng

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Huỳnh Khánh Duy
Khánh Duy Huỳnh

Region LCA Leader

+84 90 929 44 87Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến