Cập nhật: Các dòng xi lanh điện drylin® mới nhất

Sản phẩm mới Quý 3/2026

Trục đai răng drylin ZLX với bàn trượt cho chuyển động tuyến tính.

Xi lanh điện đai răng ZLX chống phản chiếu

  • Thiết kế anod hóa màu đen chống phản chiếu
  • Giảm phản chiếu, tăng tính linh hoạt trong thiết kế
  • Cấu trúc cao, dày, chắc chắn
  • Tùy chọn lắp ráp đơn giản
Trục tuyến tính drylin SLR dạng mô-đun tuyến tính với bàn trượt đen và truyền động vít me.

Xi lanh điện trục vít me SLR chống phản chiếu

  • Thiết kế anod hóa màu đen chống phản chiếu
  • Độ cứng cao, trọng lượng nhẹ
  • Xem thêm về tự do thiết kế
  • Khả năng chịu tải cao
Trục đai răng drylin ZLN dạng trục tuyến tính với bàn trượt dài và bộ truyền động.

Xi lanh điện đai răng ZLN chống phản chiếu

  • Thiết kế anod hóa màu đen chống phản chiếu
  • Mới: Con trượt đúc kẽm tích hợp chức năng của ba bộ phận trong một
  • Bao gồm động cơ điện
drylin NTM ống lồng, trục tuyến tính với bàn trượt có thể kéo dài.

Ray trượt kéo dài bằng điện NTM-45, độ rơ thấp

  • Cơ cấu kéo dài chắc chắn với động cơ điện 
  • Mới: Giảm độ rơ
  • Sẵn sàng lắp đặt và kết nối
  • Lớp phủ không chứa PTFE (teflon) và đã được kiểm nghiệm PFAS (iglidur® IC-05PF)

Sản phẩm mới Quý 1/2026

Hai trục tuyến tính cho HMI với ký hiệu ESD.

Xi lanh điện ZLW-ES-EX với khả năng chống ESD

  • Bảo vệ đáng tin cậy chống phóng tĩnh điện
  • Được chứng nhận bởi ESD Academy theo tiêu chuẩn IEC 61340-5-1:2024
  • Có hai kích thước lắp đặt: cho không gian lắp đặt hẹp (50 mm) hoặc bề mặt đỡ rộng (120 mm)
  • Làm từ thép không gỉ, sử dụng lớp lót bearing iglidur® X
Bộ phận HMI với truyền động tuyến tính và biểu tượng vận hành, truyền tín hiệu.

Xi lanh điện drylin® SLX-Protect với trục vít

  • Độ tin cậy tối đa nhờ nắp kim loại tích hợp hoàn toàn
  • Dễ dàng lắp ráp nhờ nhiều rãnh lắp (rãnh 10 loại B) và tùy chọn cố định 
  • Phù hợp cho điều chỉnh thủ công và vận hành bằng điện
Bộ truyền động tuyến tính cho HMI với biên dạng răng và chổi làm sạch.

Xi lanh điện drylin® ZLX-Protect với đai răng

  • Độ tin cậy tối đa nhờ nắp kim loại tích hợp hoàn toàn
  • Dễ dàng lắp ráp nhờ nhiều rãnh lắp (rãnh 10 loại B) và tùy chọn cố định 
  • Phù hợp cho điều chỉnh thủ công và vận hành bằng điện
Bộ phận HMI với dẫn hướng tuyến tính và tay quay điều chỉnh.

Xi lanh điện SLW-0620-FL-ESX cho môi trường nhiệt độ khắc nghiệt

  • Làm từ thép không gỉ
  • Với bạc trượt trơn iglidur X cho nhiệt độ khắc nghiệt từ —100° C đến+250° C
  • Bước ren linh hoạt từ 1 đến 25,4 mm/vòng
Bộ truyền động tuyến tính HMI với biểu tượng PFAS tested và PTFE free.

Ray trượt kéo dài bằng điện NTM-45, không chứa PTFE và đã được kiểm nghiệm PFAS

  • Cơ cấu kéo dài chắc chắn với động cơ điện 
  • Chiều dài mở rộng điều chỉnh vô hạn lên đến 500 mm
  • Lớp phủ: iglidur® IC-05PF (đã được kiểm nghiệm PFAS)
  • Hướng lắp động cơ: 0°
Cụm lắp ráp HMI GRR-30 với biểu tượng trọng lượng.

Trục Z GRR-30 cho các ứng dụng gantry lớn và dạng console

  • Trục Z nhẹ, cứng
  • Cho hành trình dài lên đến 1.500 mm
  • Khả năng chịu tải lên đến 25 kg
  • Không cần bôi trơn và ít khi cần bảo trì

Tin tức igus motion plastics 2026 với linh kiện sản phẩm và bộ phận máy móc trên banner.

Sản phẩm mới Quý 3/2025

Bộ dẫn hướng tuyến tính SLW-06-70-FLS màu đen và trắng với hai bàn trượt và truyền động trục vít.

Xi lanh điện trục vít me SLW-0670-FLS dạng phẳng, bản rộng

  • Thích hợp cho điều chỉnh thủ công và vận hành điện 
  • Khoảng cách hỗ trợ lớn (79mm) để tăng độ cứng
  • Thiết kế siêu mỏng (20 mm)
  • Bạc hay anod hóa đen
Mô-đun tuyến tính mini drylin SLW với trục vít và thanh dẫn hướng.

Trục mini SLW-0620-DS08

  • Dựa trên ray đôi drylin® W WS-0620
  • Sử dụng ren dryspin® bước xoắn lớn Ds Ø08
  • Tăng đến 40% hành trình nhờ trục vít mới
  • Với con trượt hai phần giúp giảm độ rơ về mức gần như bằng 0
  • Chiều dài hành trình lên đến 300mm
Cụm tuyến tính mini drylin SLW với trục vít và ray dẫn hướng.

Trục tuyến tính mini bằng thép không gỉ SLW-0620-BB-ES

  • Thích hợp cho điều chỉnh thủ công và vận hành điện 
  • Làm từ thép không gỉ, phù hợp cho các khu vực yêu cầu vệ sinh cao
  • Sử dụng plain bearing tuân thủ tiêu chuẩn FDA/EU
  • Bước ren linh hoạt từ 1 đến 25,4 mm/vòng
Bộ truyền động tuyến tính SLW-ESAX500-1040-FDA với vỏ thép không gỉ và trục vít me bi.

Mô-đun tuyến tính SLW-ESAX500 FDA

  • Phiên bản thép không gỉ cho ứng dụng ESD và ngành thực phẩm
  • Linh kiện trượt làm từ iglidur® AX500
  • Dẫn điện và tuân thủ FDA
Mô-đun tuyến tính SLR với truyền động vít me và nhiều khối dẫn hướng.

Mô-đun tuyến tính SLR-60-32x32 tải trọng cao

  • Với ren dryspin® bước xoắn lớn mới kích thước Ds32x32 cho tốc độ tịnh tiến cực nhanh
  • Khả năng chịu tải dọc trục lên đến 6.250 N và tải hướng tâm lên đến 25.000 N

Sản phẩm mới Quý 1/2025

Trục tuyến tính SLX với con trượt mở và hình cắt của bộ truyền động.
  • Thích hợp cho điều chỉnh thủ công và vận hành điện 
  • Dễ dàng lắp ráp nhờ nhiều rãnh lắp (rãnh 10 loại B) và tùy chọn cố định 
  • Hành trình lên đến 1000 mm
  • 100% không bôi trơn và đã được kiểm nghiệm
Hệ thống tuyến tính ZLW-1050-ES-EX với biểu tượng cảnh báo điện áp.
  • Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu trục đai răng dẫn điện (ví dụ: sơn tĩnh điện, hệ thống sơn, sản xuất bột mì hoặc công nghệ đo lường)
  • Chiều dài hành trình lên đến 2.000 mm
  • 100% không bôi trơn và đã được kiểm nghiệm
Ba trục tuyến tính SLR-30 với các chiều dài khác nhau cho chuyển động tuyến tính chính xác.
  • Mở rộng theo kích thước lắp đặt 30
  • Có tùy chọn con trượt đơn, nhiều con trượt hoặc con trượt lắp ráp
  • Căn chỉnh dễ dàng bằng chốt định vị, không cần thêm kẹp cố định
  • Nhiều lựa chọn kết nối
Bàn nâng trục vít với hai trục tuyến tính cho một cụm bàn trượt chữ thập.
  • Hai hướng chuyển động được tích hợp trong một mô-đun cho vùng làm việc 500 × 500 mm
  • Bề mặt chịu tải rộng, chắc chắn
  • Độ dài hành trình tối đa. 500mm
SLW-XY-BB-0620 bộ truyền động vít me với hai góc nhìn và cắt lớp bên trong.
  • Hai hướng chuyển động trong một mô-đun
  • Cho không gian lắp đặt nhỏ hẹp
  • Bạc hay anod hóa đen
  • Độ dài hành trình tối đa. 100mm
Trục tuyến tính SLW-BB-0620-FLZ-RL với trục vít ren và cận cảnh ren.
  • Hai con trượt chuyển động đồng bộ trong mô-đun tuyến tính, trên hành trình trung tâm, tiến lại gần hoặc tách ra khỏi nhau chỉ với một vòng quay
  • Chiều dài hành trình lên đến 200mm
Mô-đun tuyến tính bằng thép không gỉ với trục vít me và dẫn hướng cho ngành thực phẩm.
  • Thiết kế bàn trượt được tối ưu hóa và khả năng rửa sạch tốt hơn nhờ kết nối trục.
  • Thép không gỉ chất lượng cao, có khả năng chống chịu vượt trội
  • Vận hành êm ái với ren xoắn cao dryspin
  • Các thành phần đáp ứng tiêu chuẩn FDA và Quy định EU 10/2011
Biểu tượng giỏ hàng bên cạnh hai mô-đun tuyến tính.

Cửa hàng trực tuyến xi lanh điện

Công cụ thiết kế xi lanh điện online

Yêu cầu sản phẩm

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến