Thay đổi ngôn ngữ :

Xích triflex® R (R là "tròn") là thế hệ thứ ba của xích dẫn cáp 3 trục của igus® Hệ thống xích dẫn cáp đa trục triflex® R đã được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng robot 6 trục đòi hỏi khắt khe trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Một số tính năng thiết kế chính là Tùy chọn với thanh sợi để tăng độ cứng một phần của triflex® R, độ xoắn xấp xỉ ±10° cho mỗi mắt xích, độ bền kéo cao do khớp bi và ổ cắm. Với hơn 100 thành phần, dòng sản phẩm triflex® R hiện có sẵn để đáp ứng mọi yêu cầu, từ robot hàn lớn đến robot xếp pallet nhỏ. triflex® R đã giành được giải thưởng iF Design.
Lựa chọn hàng đầu cho robot công nghiệp, máy công cụ, thiết bị xử lý 6 trục, công nghệ băng tải, kỹ thuật cơ khí nói chung và nhiều hơn nữa.
Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30