e-spool®: tang cáp lò xo không có cổ góp điện

Dùng cho các ứng dụng cần tự động thu hồi cáp, các hệ thống sàn, bệ di động

  • Tất cả trong một hệ thống: Các phương tiện khác nhau (điện, dữ liệu, chất lỏng) có thể được kết hợp trong một hệ thống
  • Tiết kiệm không gian: Cuộn cáp có lò xo truyền động không có cổ góp điện
  • Lắp đặt đơn giản: có thể thêm và thay thế cáp sau này
  • Chiều dài kéo dài lên đến 2m và 14m
  • Tốc độ kéo và mở rộng tối đa 1 m/s
  • Không có lực căng trên cáp
  • Sử dụng đa dạng - có thể cung cấp năng lượng theo mọi hướng

FAQ - những câu hỏi thường gặp

  • e-spool® flex và e-spool® SPC có chức năng kéo dài thủ công, phù hợp khi cần luồn một dây cáp rất chậm hoặc thủ công.
  • e-spool® theatre được ứng dụng trên cao ở những nơi công cộng.
  • Tất cả các tang cáp lò xo e-spool® khác nên được lựa chọn tùy thuộc vào chiều dài mở rộng và thể tích làm đầy hoặc đường kính cáp.
  • e-spool® flex với 10.000 chuyển động
  • e-spool® tiêu chuẩn với 70.000 chu kỳ
  • e-spool® HD với 40.000 chu kỳ
  • e-spool® theatre với 40.000 chu kỳ
  • NNếu có thể, nên sử dụng cáp có vỏ ngoài TPE cho cáp không có vỏ bọc.
  • Nên chọn cáp có vỏ bọc từ dòng CFROBOT.
  • Tất cả các loại cáp phải có đường kính ngoài < 17mm.
  • Bán kính cong tối đa là 44mm ở bán kính bên trong và 77mm ở bán kính bên ngoài.
e-spool với hệ thống cuộn cáp và đầu cáp kết nối.

e-spool flex

Hệ thống e-spool dẫn năng lượng với tang trống nhỏ gọn và bộ dẫn hướng.

e-spool nhỏ gọn

Cuộn cáp igus e-spool với cáp điện được quấn quanh.

e-spool vận hành bằng tay

e-spool với hệ thống dẫn cáp để cấp năng lượng cho các ứng dụng di động.

e-spool tiêu chuẩn

e-spool với hệ thống dẫn cáp để cấp năng lượng cho các ứng dụng di động.

HD e-spool

e-spool với tang cáp và hệ thống dẫn hướng cho ứng dụng chuyển động.

e-spool power

e-spool theater với TBHD42 cho kỹ thuật sân khấu, bộ hoàn chỉnh với hành trình đến 15 m.

e-spool dành cho nhà hát

e-spool với cáp micro cho micro stereo dùng trên sân khấu.

e-spool® microphone stereo

Lấy cảm hứng - ví dụ thực tế với e-spool®

Quy tắc luồn cáp cho cuộn cáp lò xo e-spool®

Hướng dẫn lắp ráp

Tài liệu và hướng dẫn lắp ráp cho hệ thống igus e-spool.

Tài liệu - Hướng dẫn lắp ráp

  • Ứng dụng ngoài trời
  • e-spool® ứng dụng được vận hành trên cao ở những nơi công cộng (khán đài, sân khấu, v.v.)

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Trọng Nhân (Max) Nguyễn

Project Manager

+84 901 318 848Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến