e-spool® tiêu chuẩn và phiên bản HD

e-spool® tiêu chuẩn và tùy chọn HD
  • Hệ thống cấp nguồn linh hoạt – dẫn hướng tất cả các loại môi chất trong một hệ thống
  • Ứng dụng đa dạng - cấp nguồn theo mọi hướng
  • Hiệu quả chi phí – twisterband cho phép thực hiện các chuyển động quay
  • Tiết kiệm không gian - xích dẫn cáp được cuộn gọn ở vị trí ban đầu, khu vực làm việc luôn thông thoáng.
  • Không gây lực kéo căng lên cáp
  • Có thể bổ sung và thay thế cáp trong quá trình sử dụng
  • Giải thưởng iF Product Design Award 2013

Dữ liệu kỹ thuật

Vận tốc v Tối đa 1 m/s
Gia tốc a Tối đa 1 m/s²
Vận tốc ngang tối đa Tối đa 1 m/s
Gia tốc ở mặt bênTối đa 1 m/s2 (hướng xuyên tâm) / 0,25m/giây2 ( hướng trục)
Phạm vi nhiệt độ0-70°C / phiên bản HD: 0-80°C
Tải trọng luồn cáp theo chiều dọcTối đa 1kh/m

e-spool tiêu chuẩn – phiên bản tùy chọn với twisterband

Mã sản phẩmChiều dài [mm]Trọng lượng [kg]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,5
SP1.400.4000.01.R.0 400013,5
SP1.600.4000.03.R.0 400033
SP1.700.7000.03.R.0 400038
SP1.850.14000.03.R.0 400048
SP1.600.4000.03.L.0 400033
SP1.700.7000.03.L.0 400038
SP1.850.14000.03.L.0 400048

e-spool tiêu chuẩn – phiên bản tùy chọn với hai twisterband

Mã sản phẩmChiều dài [mm]Trọng lượng [kg]
SP2.600.4000.03.R.0 400040
SP2.700.7000.03.R.0 7.000 45
SP2.850.14000.03.R.0 14000 55
SP2.600.4000.03.L.0400040
SP2.700.7000.03.L.07.00045
SP2.850.14000.03.L.0 14000 55

e-spool HD – phiên bản tùy chọn với một twisterband

Mã sản phẩmChiều dài [mm]Trọng lượng [kg]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017.2
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17.2
SPHD1.600.4000.03.L.0400052
SPHD1.850.14000.03.L.0 1400067
SPHD1.600.4000.03.R.0 400052
SPHD1.700.7000.03.R.0 7.00056,5
SPHD1.850.14000.03.R.0 1400067
SPHD1.1200.21000.01.02100052

e-spool HD – phiên bản tùy chọn với hai twisterband

Mã sản phẩmChiều dài [mm]Trọng lượng [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 400059
SPHD2.700.7000.03.L.0 7.00064
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74
SPHD2.600.4000.03.R.0 400059
SPHD2.700.7000.03.R.0 7.00064
SPHD2.850.14000.03.R.0 1400074

Quy tắc nạp cho e-spool®

Hướng dẫn lắp ráp

Hướng dẫn lắp ráp e-spool

Tài liệu - Hướng dẫn lắp ráp

Các ứng dụng trong thực tế

Hệ thống cuốn (winding)

Hệ thống cuộn với e-spool

Ứng dụng e-spool

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến