Xích dẫn cáp, cáp điện và công nghệ bearing cho ngành màn hình hiển thị

Đầu gắp định vị các tấm kính trong quá trình sản xuất.

Sản phẩm được chọn cho ngành công nghiệp hiển thị

Hệ thống e-skin flat với các pod riêng lẻ để dẫn cáp.

Hệ thống dẫn hướng cáp phẳng

  • Tương thích phòng sạch theo tiêu chuẩn IPA ISO Class 1
  • Thiết kế mô-đun, nhỏ gọn
  • Thay thế cáp nhanh chóng trong vài phút
  • Có sẵn tuỳ chọn CFCLEAN cấu trúc bện xoắn cho độ tin cậy cao
ống gân sóng e-skin

Ống gân sóng hai mảnh

  • Tương thích phòng sạch theo tiêu chuẩn IPA ISO Class 1
  • Gồm hai phần: vỏ trên và vỏ dưới
  • Lắp ráp nhanh nhờ chức năng “zip”
  • Dành cho ứng dụng nhanh, hành trình ngắn chạy song song
Hệ thống xích dẫn cáp igus để dẫn hướng cáp và ống mềm.

e-chain® cho chuyển động tốc độ cao

  • Tương thích phòng sạch theo tiêu chuẩn IPA ISO Class 1
  • Thiết kế tối ưu, không gây mài mòn đáng kể
  • Vận hành đặc biệt êm ái
  • Thành bên làm từ vật liệu ESD, ngăn tích điện tĩnh
Giá đỡ nhánh trên phù hợp phòng sạch tại một cửa mở máy.

Giá đỡ con lăn tương thích phòng sạch cho e-chain®

  • Đường chạy trên của xích dẫn cáp E6.52 tương thích phòng sạch được đỡ cho hành trình dài
  • Loại bỏ phát sinh hạt từ quá trình trượt
  • Chuyển động lắc bằng động cơ của giá đỡ con lăn giảm tiếp xúc
Cáp CHAINFLEX CLEAN với nền tách riêng, bốn biến thể và một loại có kênh khí.

Cáp cho phòng sạch

  • Vỏ cáp chống mài mòn cao
  • Đảm bảo tuổi thọ 20 triệu chu kỳ với bán kính 70mm
  • Kết hợp CFCLEAN và e-skin flat được chứng nhận theo tiêu chuẩn phòng sạch Class 1
Con trượt tuyến tính drylin T với dẫn hướng bên và thanh profile gắn sẵn.

Dẫn hướng tuyến tính chạy khô

  • Không cần bôi trơn hoặc bảo trì
  • Được chứng nhận sử dụng trong phòng sạch theo ISO Class 6 đến 3
  • Vận hành đặc biệt êm ái
Vòng bi cầu với vòng nhựa trắng và các viên bi thép, nền đã tách.

Vòng bi không cần bôi trơn và bảo trì

  • Vòng bi làm từ nhựa kỹ thuật hiệu suất cao cho vận hành khô ma sát thấp
  • Tiết kiệm chi phí khoảng 50% và nhẹ hơn so với vòng bi thép không gỉ thông thường
Thanh nhựa nhiều màu sắc và kích thước được xếp chồng.

Thanh phôi nhựa cho chi tiết tùy chỉnh

Brochure sản phẩm và thông tin thêm

Tờ brochure cleanroom với các sản phẩm cho ứng dụng phòng sạch và igus motion plastics.

Brochure sản phẩm phòng sạch

Hộp mẫu đứng igus corner ở ba góc nhìn.

Hộp mẫu XXL

Xích dẫn cáp ESD cho phòng sạch với hai máng cáp trên nền mạch in.

Thông tin về ESD

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến