Thay đổi ngôn ngữ :

Trong cửa hàng trực tuyến của igus®, quý khách có thể đặt mua cáp chainflex với chiều dài tùy chọn từ 1m. Điều này thường dẫn đến việc tồn dư chiều dài trên các cuộn cáp trong kho của chúng tôi. Thay vì loại bỏ, igus® chuyển chúng vào kho hàng tồn dư. Cách này giúp tạo thêm không gian cho hàng mới, bảo vệ môi trường và cung cấp cáp với mức giá ưu đãi hơn. Trong kho hàng tồn dư, quý khách sẽ tìm thấy nhiều loại cáp với chiều dài lên đến 50m. Cửa hàng trực tuyến hiển thị tất cả các chiều dài tồn dư của loại cáp quý khách chọn ngay trên trang sản phẩm. Quý khách nhận được chiết khấu 50% và cam kết vận hành lên đến bốn năm cho tất cả các chiều dài tồn dư.
Luôn giảm giá 50% trên giá mỗi mét
Nhiều chiều dài cáp từ 10 đến 50m có sẵn
Khoảng 2.000 sản phẩm có sẵn
Chỉ có tại cửa hàng trực tuyến và chỉ khi còn hàng
Cam kết vận hành lên đến 4 năm và chứng nhận UL
Tính toán tuổi thọ trực tuyến