Xích dẫn cáp cỡ lớn được phát triển để dẫn hướng và bảo vệ cáp điện, ống mềm trong các ứng dụng tải nặng khắt khe nhất như cầu trục trong nhà, thiết bị cảng biển, máy xây dựng, máy công cụ sử dụng cáp kích thước lớn và hệ thống robot công nghiệp. Với chiều lọt lòng trong từ 21 mm đến 350 mm, các xích dẫn cáp bằng nhựa hiệu suất cao này được thiết kế cho các hành trình dài dạng treo tự do hoặc trượt, cho phép mang tải trọng cáp lớn ở tốc độ cao. Sản phẩm có khả năng chống chịu hiệu quả trước bụi bẩn, mảnh vụn, va đập, rung động, ăn mòn và tia UV. Các đặc tính như mắt xích bên có thiết kế khóa chống lệch giúp tăng độ ổn định ngang, khả năng chịu lực đẩy và lực kéo cao, cùng các thành phần giảm tiếng ồn tích hợp giúp hệ thống vận hành ổn định và êm ái ngay cả khi tải nặng. Thanh crossbar có thể mở từ cả bán kính trong và ngoài để hỗ trợ điền cáp nhanh chóng, trong khi các tùy chọn phân chia khoang bên trong giúp quản lý bó cáp lớn hiệu quả và giảm mài mòn. Được cam kết vận hành 4 năm và luôn sẵn kho, e-chain® cỡ lớn là giải pháp bền bỉ, tuổi thọ cao thay thế hiệu quả cho hệ thống cáp treo festoon và cuộn cáp truyền thống.