Xích dẫn cáp cho hành trình dài và ứng dụng hạng nặng

Xích dẫn cáp trên hành trình dài cho ứng dụng chịu tải nặng.

E4.1 | Xích dẫn cáp bền bỉ cho mọi ứng dụng công nghiệp

E4.1

Một loạt cho hầu hết mọi ứng dụng

  • Chiều cao bên trong: 30 đến 800 mm
  • Thanh ngang có thể tháo rời ở bán kính trong và ngoài
  • Đối với các ứng dụng đặc biệt đòi hỏi khắt khe
  • Tay cầm phía sau cho độ ổn định ngang tối ưu
  • Lực đẩy mạnh trên những hành trình dài và trên những chiều dài không được hỗ trợ
  • "Phanh" giảm tiếng ồn và bộ giảm tiếng ồn là một tùy chọn
  • Liên kết ngoài và trong để lắp ráp nhanh chóng
  • Có hoặc không có sự căng cáp

E4/4

Chịu tải trọng lớn cho hành trình dài

  • Chiều cao bên trong: 56 đến 80 mm
  • Toàn chiều rộng: thanh ngang có thể tháo rời ở bán kính bên trong và bên ngoài
  • Độ ổn định cao
  • Đối với những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn
  • Lý tưởng cho các ứng dụng nặng

P4.1

Giảm ma sát, tăng gấp đôi tuổi thọ vận hành

  • Chiều cao bên trong: 32 đến 80 mm
  • Toàn bộ web: thanh ngang có thể tháo rời ở bán kính trong và ngoài
  • Tuổi thọ dài hơn nhờ không cần bảo trì ổ trục trơn tribopolymer trong kết nối các mắt xích
  • Khoảng cách di chuyển dài lên đến 800 m trở lên
  • Trọng lượng đổ đầy cao lên đến 30 kg/m
  • Tốc độ lên tới >5 m/s
  • Có thể theo dõi sự hao mòn thông minh

P4

Con lăn định hình e-chains - Tiết kiệm đến 57% năng lượng

  • Chiều cao bên trong: 32 đến 80 mm
  • Toàn bộ web: thanh ngang có thể tháo rời ở bán kính trong và ngoài
  • Khoảng cách di chuyển dài lên đến 800 m trở lên
  • Trọng lượng đổ đầy cao lên đến 30 kg/m
  • Tốc độ cao lên tới >10 m/s
  • Giải thưởng thiết kế sản phẩm iF 2007

rol e-chain ®

Lăn thay vì lướt

  • Chiều cao bên trong: 32 đến 80 mm
  • Có sẵn trong hai phiên bản:
    • Web đầy đủ
    • Đóng hoàn toàn
  • Đối với các ứng dụng đặc biệt đòi hỏi khắt khe
  • Giảm 75% công suất truyền động, lăn
  • Tốc độ có thể lên tới 6 m/s
  • Lực cản lăn đồng đều cho các ứng dụng có bụi bẩn

autoglide

Xích điện tự dẫn hướng không có máng dẫn hướng

  • Có sẵn trong bốn phiên bản:
    • Đối với hệ thống E4.1
    • Đối với hệ thống E2/000
    • Nhanh chóng để điền - chỉ cần đẩy cáp vào
    • Các thành phần dẫn hướng trượt đặc biệt
  • Yên tĩnh đáng tin cậy, chống mài mòn và tiết kiệm năng lượng
  • Dành cho khoảng cách di chuyển lên đến 80 m và tốc độ lên đến 2,5 m/giây

Bộ xích hoàn chỉnh

Bộ hoàn chỉnh cho những hành trình dài

  • Khoảng cách di chuyển 8 - 200 m
  • Tiết kiệm thời gian - chúng tôi lắp ráp bộ hoàn chỉnh cho bạn
  • 1 bộ hoàn chỉnh bao gồm
    • Xích dẫn cáp
    • Giá đỡ gắn
    • Giảm căng thẳng
    • Bộ tách
    • Máng dẫn hướng không có thanh trượt
    • Máng dẫn hướng có thanh trượt
    • Tua vít
    • Và nhiều hơn nữa

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến