Hệ thống autoglide - Giải pháp đặc biệt cho những chặng đường dài không có máng dẫn hướng

  • Hệ thống xích dẫn dẫn cáp tự dẫn hướng, không cần máng dẫn hướng
  • An toàn, yên tĩnh, chống mài mòn và tiết kiệm năng lượng
  • Dành cho khoảng cách di chuyển lên đến 80 m
  • Tốc độ di chuyển lên đến 4 m/s
  • Giải pháp tiết kiệm chi phí do loại bỏ máng dẫn hướng
  • Thời gian lắp đặt rất nhanh cho những khoảng cách di chuyển dài vì không cần máng dẫn hướng!
  • Chiều rộng hẹp, chạy êm
Xích năng lượng igus e-chain ở đoạn uốn cong của máng cáp.

autoglide 5

  • Năng lượng, dữ liệu, không khí và chất lỏng trong MỘT hệ thống
  • Thời gian lắp đặt ngắn hơn 88% so với thông thường
  • Hành trình 80 m
  • Chạy êm: 63 dB(A) ở tốc độ 2 m/s
e-chain autoglide E4.1 để dẫn cáp an toàn.

E4.1AG

  • Các yếu tố hướng dẫn đơn giản để lắp đặt nhanh chóng trên chất nền
  • Đối với khoảng cách di chuyển trên 10 m
  • Có thể lái xe qua các thanh dẫn hướng sàn
Xích dẫn cáp igus autoglide E2.000 AG ở chế độ xem chi tiết.

E2/000AG

  • Khoảng cách di chuyển lên đến 60 m mà không cần máng dẫn hướng với tốc độ lên đến 2,0 m/giây
  • Rất nhỏ gọn, không gây cản trở khi di chuyển hoặc làm việc
  • Có thể mở ở bán kính bên trong
  • Có thể lái xe qua sàn hướng dẫn
Xích dẫn cáp iglidur dạng kín để dẫn cáp gọn gàng.

Xích AG đơn giản

  • Thời gian lắp đặt rất nhanh - thiết kế "dễ dàng" ngay cả trên những khoảng cách di chuyển dài
  • Dễ dàng luồn cáp - có thể lắp cáp và ống mà không cần lỗ khoen
  • Thiết kế một mảnh
  • Chiều rộng hẹp, chạy êm

Thông tin thêm

Công cụ trực tuyến igus cho e-chain với lựa chọn và tính toán bán kính uốn, tốc độ, nhiệt độ và khung.
Xích cáp màu đen với đoạn được tô cam trong hệ thống dẫn cáp.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến