Giải pháp cải tiến đường sắt tiết kiệm chi phí với hệ thống cấp điện và bearing

Tech up - Cost down với nhựa hiệu suất cao và cáp điện linh hoạt đạt chuẩn EN 45545

Brochure công nghệ đường sắt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy EN 45545

Tài liệu kỹ thuật về tiêu chuẩn bảo vệ chống cháy EN 45545

motion plastics trong xe lửa

Ví dụ ứng dụng từ công nghệ đường sắt

Cửa ray nhẹ với sản phẩm igus

Cửa tàu điện nhẹ, nhỏ

Tàu ý tưởng Deutsche Bahn với bạc lót trơn igus

Tàu ý tưởng của Deutsche Bahn

Tàu ý tưởng Deutsche Bahn với bạc lót trơn igus

Tất cả các ví dụ ứng dụng

Các lĩnh vực ứng dụng trong công nghệ đường sắt

  • Sản phẩm bền bỉ, tuổi thọ có thể dự đoán với công cụ trực tuyến miễn phí
  • Nhiều sản phẩm igus đáp ứng mức nguy hiểm cấp 3 theo DIN EN 45545 hoặc NFPA 130
  • Các vật liệu bạc lót đặc biệt đáp ứng bộ yêu cầu R22 và R23, một số loại cáp đáp ứng R15 và R16
  • Công nghệ bạc lót không cần bảo trì, giảm rung mà không cần bôi trơn bổ sung
  • Khả năng chịu nhiệt cao từ -50°C đến +170°C

Sản phẩm polymer igus tiết kiệm chi phí cho công nghệ đường sắt

Vòng bi trơn iglidur RW370 GV0 và J350
  • Tiêu chuẩn EN 45545 HL3
  • Khả năng chống mài mòn cao
  • iglidur RW370: đáp ứng yêu cầu đặt ra R22/R23
  • iglidur G V0: đáp ứng yêu cầu đặt ra R24
  • iglidur J350 có độ ổn định kích thước cao khi sử dụng liên tục ở nhiệt độ lên tới +180°C
Cáp điều khiển CF9.UL
  • Chắc chắn và bền bỉ nhờ lớp vỏ ngoài TPE
  • Phù hợp với không gian lắp đặt hạn chế
  • Cam kết vận hành lên đến 4 năm
  • Cáp điều khiển CF9.UL
Hệ thống cung cấp năng lượng micro E2
  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • Tiêu chuẩn NFPA130
  • Nhẹ và chạy êm
  • easychain: dễ dàng để điền, cho khả năng tăng tốc cao
  • E2 micro: chiều cao bên trong nhỏ nhất và bán kính uốn cong, khả năng chống xoắn cao
Vít me ren xoắn cao dryspin®
  • EN 45545 HL3, R24
  • Trong ren hình thang và xoắn ốc cao, loại hình trụ hoặc dạng tùy chọn mặt bích
  • Chạy ít tiếng ồn, không rung
bánh răng thúc đẩy igus
  • Cấu hình tùy chỉnh, không có số lượng đặt hàng tối thiểu
  • Khả năng chống mài mòn cao
  • Giảm tiếng ồn
Thanh tròn iglidur RW370
  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Khả năng chống mài mòn cao
  • Hệ số ma sát thấp
Hộp hàng mẫu công nghệ đường sắt

Hộp mẫu công nghệ đường sắt với nhựa chuyển động phù hợp

  • 1.ví me dryspin
  • 2. Bạc lót trơn iglidur và igutex
  • 3. Ray trượt drylin
  • 4. Ổ cầu igubal
  • 5. bánh răng iguform và igutek
  • 6. E2.1 micro e-chain
  • 7. cáp chainflex

Đã được thử nghiệm để sử dụng thực tế trong phòng thí nghiệm

Xem thêm thông tin

Brochure chuyên dụng cho công nghệ đường sắt
Tải xuống ngay
Các công cụ trực tuyến igus ngay trên máy tính bảng của bạn
Khám phá công cụ

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến