Các ống hơi

Bền bỉ nhưng linh hoạt, tiết kiệm chi phí nhưng có tuổi thọ cao – đây là những ưu điểm nổi bật của ống khí nén từ igus®. Các ống PE và PU chịu được áp suất lên đến 12 bar, có khả năng chống mài mòn, dầu, chất làm mát và nhiệt độ trong khoảng -25 °C đến +80 °C. Chúng không chứa PVC và halogen (theo EN 60754), phù hợp với phòng sạch (ISO Class 1 tại CAPE. A.) và các ứng dụng chân không.  Đặt hàng không yêu cầu số lượng tối thiểu, chỉ từ 1 m và tận hưởng dịch vụ cắt cáp miễn phí từ igus®.

Số lượng sản phẩm: 0
Rất tiếc, hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục này. Quý khách cần hỗ trợ hoặc một giải pháp tùy chỉnh? igus® LiveChat sẽ hỗ trợ ngay lập tức! Hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi!

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến