Xích bảo vệ cáp dành cho các ứng dụng đơn giản

Bộ dẫn xích cáp trong một hệ thống kim loại với xích chuyển động dọc theo máy.

zipper

Xích dẫn cáp e-chain zipper với các đoạn mở lật.

Đóng mở nhanh như chớp với "khóa kéo"

  • Chiều cao bên trong: 9 đến 32 mm
  • Thanh ngang trên dây đeo ở bán kính ngoài
  • Chạy êm do bước xích nhỏ
  • Cũng có sẵn dưới dạng "phiên bản ống" đóng
  • Giải thưởng thiết kế iFcho thiết kế khóa kéo

ống điện tử có khóa kéo

Xích dẫn cáp igus với cửa mở kiểu zipper và dây cáp.

Bảo vệ chip trong không gian lắp đặt nhỏ

  • Chiều cao bên trong: 9 đến 32 mm
  • nắp trên vành đai ở bán kính ngoài
  • Phiên bản ống cho ảnh hưởng bụi bẩn nhẹ
  • Chạy êm do bước xích nhỏ
  • Cũng có sẵn dưới dạng "phiên bản ống" đóng
  • Giải thưởng thiết kế iFcho thiết kế khóa kéo

E1

Xích dẫn cáp iglidur E1 với nhiều mắt xích và một phần giữa mở.

e-chains tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng đơn giản

  • Chiều cao bên trong: 10 đến 20 mm
  • Có thể mở ở bán kính ngoài
  • Rất dễ đổ đầy vì có nắp bản lề
  • Dễ dàng kéo dài và rút ngắn
  • Phân loại UL94-V2

snapchain

Giá đỡ cáp igus cho xích dẫn cáp, với tuyến cáp thẳng và cong.

Lắp ráp nhanh các cụm cáp

  • Có sẵn trong hai phiên bản:
    • Các vòng có thể mở dọc theo bán kính bên ngoài
    • Các vòng có thể mở dọc theo bán kính bên trong
  • Giải pháp thay thế thuận lợi cho máy cắt cáp phức tạp
  • Có thể uốn cong theo 1 hoặc 2 hướng
  • Giải thưởng thiết kế iF

cung cấp năng lượng cho văn phòng và đồ nội thất

  • chiều cao bên trong: 21 mm
  • Đẩy cáp vào bán kính bên trong
  • Dễ dàng để điền
  • Thân thiện với cáp nhờ đường viền bên trong mịn màng
  • Được chứng nhận UL94-V2

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến