Giải pháp tự động hóa igus với cánh tay robot và trục tuyến tính cho giáo dục.

Robot cho trường học, cao đẳng và đại học

Hai sinh viên đứng cạnh một ô robot igus với cánh tay robot cộng tác.

Đào tạo thực hành về robot

  • Đảm bảo tính thực tiễn: Robot do igus® phát triển và sản xuất cho ngành công nghiệp được sử dụng trong khóa đào tạo, giúp người học tiếp cận liền mạch với robot công nghiệp.
  • An toàn: Sản phẩm igus® đạt chứng nhận CE, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.
  • Giải pháp tiết kiệm chi phí: Từ linh kiện riêng lẻ để tự lắp ráp đến hệ thống hoàn chỉnh – tùy chỉnh phạm vi giải pháp theo nhu cầu của người học.
Hai người đang cùng làm việc trên máy tính xách tay trong buổi workshop LCA.

Low Cost Automation trong giảng dạy hàng ngày

Nhiều mô-đun khớp nối apiro trên nền xám.

Bộ dụng cụ robot Apiro®

Cánh tay robot cạnh laptop với phần mềm điều khiển igus trên nền xám.

Lập trình robot

Phụ kiện robot tại RBTX®

Robot cells

  • Khối lượng: 80,00 kg
  • Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1.000 x 937,23 x 2.030 mm
  • Tùy chọn: Phiên bản có cửa hoặc có các ô mở gắn phụ kiện
Tế bào robot với LCAI ReBeL Education Kit trong khung nhôm.

Cobot ReBeL® – Robot 6 trục

  • Tải trọng: Lên đến 2 kg
  • Bán kính làm việc: lên đến 664 mm
  • Tốc độ chu trình: từ 4 giây
  • Độ lặp lại: ±1 mm
Cánh tay robot Low-Cost Robotics cho các ứng dụng tự động hóa.

Robot tuyến tính

  • Hành trình riêng lẻ lên đến 6m
  • Tải trọng lên đến 85kg
  • Có thể cấu hình trực tuyến, yêu cầu trong năm phút
Cổng trục không gian với robot cổng trên các thanh nhôm.

Robot cánh tay khớp nối robolink DP

  • Độ chính xác < 1mm
  • Tải trọng tối đa 3kg
  • Tầm với lên đến 790mm
Cánh tay robot igus cho tự động hóa trong ứng dụng công nghiệp.

SCARA

  • Tải trọng lên đến 20N
  • Không gian làm việc lên tới 3.000mm x 560mm
  • Các quá trình từ 1,5 giây
  • Độ lặp lại: ± 0,5mm
Robot SCARA với bộ kẹp bốn trục và ống cáp.

Robot Delta

  • Tải trọng lên đến 50N
  • Đường kính làm việc lên tới 660mm (3 trục) và lên tới 700mm (2 trục)
  • Các quá trình bắt đầu từ 1
  • Độ lặp lại: ±0,5mm
Robot delta hai trục với cơ cấu động học song song cho ứng dụng tự động hóa.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Huỳnh Khánh Duy
Khánh Duy Huỳnh

Region LCA Leader

+84 90 929 44 87Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến