Các linh kiện ESD/ATEX từ các vật liệu chống mài mòn

Các linh kiện dẫn điện bảo vệ chống phóng tĩnh điện và đạt chuẩn ATEX

Giải pháp cấp điện cho môi trường có ESD và nguy cơ cháy nổ

Xích nhựa dẫn cáp hai mảnh làm từ vật liệu ESD

Xích năng lượng ESD với tia lửa điện nhìn thấy rõ.

Xích dẫn cáp ESD với thiết kế dây kéo

  • Thiết kế dạng dây kéo giúp mở và đóng nắp nhanh chóng
  • e-chain dạng zipper có thể kéo dài hoặc rút ngắn tại bất kỳ điểm nào
  • Bước xích nhỏ giúp vận hành êm ái, ít tiếng ồn
  • Đáp ứng gia tốc cao: 100 m/s² trở lên
Xích dẫn cáp với bảo vệ ESD và minh họa đường dẫn đi lên.

Xích dẫn cáp cho robot có bảo vệ ESD

  • Xoắn ±10° mỗi mắt xích
  • Độ bền kéo cao nhờ khớp bi và ổ cắm
  • Tùy chọn thanh sợi giúp kiểm soát hướng và tăng cường độ cứng
  • Không cần thêm các bộ phận hỗ trợ như cáp thép hay lò xo treo
  • Hệ thống thu hồi tùy chọn giúp dẫn e-chain® 3D gọn gàng trên cánh tay robot và ngăn ngừa hiện tượng tạo vòng
  • TRC – thiết kế kín, chống bụi và mạt vật liệu
  • Bề mặt ngoài mịn, chắc chắn, tránh vướng mắc
Xích dẫn cáp với tia hồ quang điện trên nền sáng.

Các sản phẩm xích dẫn cáp khác có bảo vệ ESD

  • Sản phẩm tiêu chuẩn igumid ESD: đã thử nghiệm hơn 10 triệu chu kỳ, đáp ứng yêu cầu cao nhất
  • Được chứng minh hiệu quả qua nhiều năm sử dụng trong khu vực chống cháy nổ
  • Đạt chứng nhận theo DIN 53482 và hướng dẫn về tĩnh điện ZH1/200 của Hiệp hội Bảo hiểm Tai nạn Đức
Xích dẫn cáp igus được dẫn hướng trong hệ thống công nghiệp.

Các loại bearing chống tĩnh điện

Bạc lót mặt bích

  • Tương thích ESD, chống mài mòn và phân tán tĩnh điện
  • Dùng để ngăn ngừa tích tĩnh điện
  • Sử dụng được trong môi trường ẩm ướt
  • Không cần bôi trơn và bảo trì
Ống lót nối ESD bằng nhựa đen với chức năng tiêu tán xuống đất.

Vòng bi chống tĩnh điện

  • Chống tĩnh điện
  • Vận hành êm ái
  • Hấp thụ ẩm thấp
  • Chống bụi bẩn
  • Vật liệu lồng bi: Polyamide (PA)
  • Vật liệu bi: thép không gỉ
  • Vật liệu vòng: xirodur F180
Vòng bi cầu với minh họa tia lửa điện.

Đơn vị chuyển hướng bi dẫn tĩnh điện

  • Phân tán tĩnh điện
  • Tuổi thọ cao
  • Không bị ăn mòn
  • Chống mài mòn trong môi trường bụi bẩn
  • Vật liệu bi: thép không gỉ
  • Vật liệu con lăn: thép không gỉ
Con lăn bi bằng nhựa đen với bi kim loại và biểu tượng phóng tĩnh điện.

Vòng bi mâm xoay ESD

  • Tuân thủ tiêu chuẩn ESD
  • Hoàn toàn không cần bảo trì
  • Miếng trượt dễ thay thế, lắp đặt đơn giản
  • Độ bền mài mòn cao
  • Phù hợp với tải trọng lớn và yêu cầu độ cứng cao
  • Thân bằng thép không gỉ
  • Miếng trượt thay thế làm từ iglidur® F2, không cần bảo trì
Vòng quay với vít và lỗ lắp đặt.

Linh kiện đặc biệt có thông số kỹ thuật ESD

Linh kiện in 3D có đặc tính ESD

  • Phân tán tĩnh điện (ESD)
  • Không cần bôi trơn và bảo trì
  • Khả năng chống mài mòn vượt trội
  • Độ cứng cao
  • Màu sắc: đen (đồng nhất)
  • Sẵn sàng giao hàng trong 1–3 ngày
Các thành phần in 3D với tính chất ESD

Thanh phôi nhựa chống tĩnh điện

  • Dùng để ngăn ngừa tích tĩnh điện
  • Sử dụng được trong môi trường ẩm ướt
  • Không cần bôi trơn và bảo trì
Thanh vật liệu ESD với bề mặt dẫn điện và các vệt phóng điện nhìn thấy được.

Nhựa chống tĩnh điện ESD

iglidur® F2

  • Điện trở suất thể tích < 10⁹ Ω·cm, phương pháp thử DIN IEC 93
  • Điện trở bề mặt < 10⁹ Ω, phương pháp thử DIN 53482

xirodur F180

  • Điện trở suất thể tích 10¹² Ω·cm
  • Điện trở bề mặt 10¹² Ω

xirodur F182

  • Điện trở suất thể tích 10⁴ Ω·cm
  • Điện trở bề mặt 10⁴ Ω

iglidur F

  • Điện trở suất thể tích < 10³ Ω·cm, phương pháp thử DIN IEC 93
  • Điện trở bề mặt < 10² Ω, phương pháp thử DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • Điện trở bề mặt 3.6 x 10⁷ Ω
  • Điện trở suất thể tích 2.8 x 10⁷ Ω·cm, theo tiêu chuẩn DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Điện trở suất thể tích 10¹¹ Ω·cm
  • Điện trở bề mặt 10¹¹ Ω

Các sản phẩm của igus® có đạt chứng nhận ATEX không?

Các linh kiện ESD được sử dụng ở đâu?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến