Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® F2 (kích thước mm)

Thích hợp ESD, chống mài mòn và tiêu tán tĩnh điện

Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® F2 (kích thước mm)
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® F2 (kích thước mm) drawing
1 from 2
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® F2 (kích thước mm)
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® F2 (kích thước mm) drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: F2FM-0608-06
  • Material: iglidur® F2
  • Form: Shop flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Chịu được tải trọng cao (>60N/mm²)
  • Dẫn điện
iglidur® F2 | Phù hợp ESD, chống mài mòn và có khả năng tiêu tán tĩnh điện
iglidur® F2 giúp ngăn ngừa hiện tượng tích điện tĩnh. Vật liệu có khả năng kháng môi chất và chịu nhiệt tốt, hấp thụ ẩm thấp nên vẫn phù hợp cho các điều kiện làm việc ẩm ướt, đồng thời mang lại độ chống mài mòn ổn định trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Ứng dụng điển hình
Máy công cụRobot công nghiệp

Tìm thêm ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp

 
Khi nào thì sử dụng?
  • Khi bạc lót cần có khả năng tiêu tán điện tích
  • Khi cần bạc lót nhựa trơn mang tính đa dụng
Khi nào thì không sử dụng?
Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp

Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót trơn iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày của vách Đối với mỗi vật liệu, độ hấp thụ ẩm và độ giãn nở nhiệt là những nhân tố quyết định. Bạc lót trơn có khả năng hấp thụ độ ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc lót nhỏ hơn. Quy tắc về độ dày thành: thành bạc lót càng dày thì khe hở phải càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm

Lắp ráp
bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính trong chỉ được điều chỉnh về dung sai phù hợp sau khi ép vào lỗ lắp đặt Kích thước thừa khi ép có thể lên tới 2% đường kính bên trong. Điều này đảm bảo việc lắp bạc bằng ép lực an toàn. Do đó, các chuyển động theo trục hoặc hướng tâm trong vỏ máy được tránh một cách đáng tin cậy.
iglidur® - lắp ráp, dán keo, gia công cơ khí
 
Unsure if it fits?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h