Banner whitepaper về sản xuất pin với tờ gấp và bìa.

Linh kiện cho ngành sản xuất pin

Sản xuất pin thế hệ mới – không bụi. Không cần bôi trơn. Được chứng nhận IPA

Dây chuyền sản xuất pin với robot và máng dẫn cáp cùng linh kiện tribology igus.

Sản phẩm sáng tạo cho ngành sản xuất pin

Xử lý cell pin

Cổng drylin gắp các cell pin bằng đầu kẹp từ khay.

Sản phẩm đã được chứng nhận cho phòng sạch khô

Phòng sạch khô là gì?

Tại sao phòng sạch khô lại quan trọng?

  • Chất lượng sản phẩm cao hơn: giảm ô nhiễm giúp tăng chất lượng và độ tin cậy của cell pin
  • Tuổi thọ dài hơn: giảm phản ứng hóa học giúp kéo dài tuổi thọ pin
  • Môi trường làm việc an toàn hơn: kiểm soát nghiêm ngặt vật liệu nguy hiểm giúp tăng độ an toàn cho nhân viên

Hệ thống dẫn hướng cáp

Cáp năng lượng và tín hiệu TPE

Chất lượng đã được kiểm nghiệm cho phòng sạch khô

Bảng 1: Phòng sạch khô TIÊU CHUẨNv = 0.5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
E6 (Báo cáo IPA 2303-1408)ISO 4ISO 4ISO 4
TRC.ESD + thanh sợi (Báo cáo IPA 2309-1461)ISO 4ISO 4ISO 5
Bảng 2: Phòng sạch khô PRE-AGEINGv = 0.5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
SKS28 (Báo cáo IPA 2411-1575) *ISO 4ISO 4ISO 4
E14 (Báo cáo IPA 2411-1575)ISO 4ISO 4ISO 4
Bảng 3: Phòng sạch khô AGEING BEHAVIOURThời gian / chu kỳ chuyển động kép
Thời gian: Sau giai đoạn chạy thử | số chu kỳ chuyển động kép: 0Thời gian: Sau 2 tháng | số chu kỳ chuyển động kép: 3.2 triệuThời gian: Sau 4 tháng | số chu kỳ chuyển động kép: 5.1 triệuThời gian: Sau 6 tháng | số chu kỳ chuyển động kép: 7.5 triệuThời gian: Sau 8 tháng | số chu kỳ chuyển động kép: 10 triệuThời gian: Sau 10 tháng | số chu kỳ chuyển động kép: 15 triệu
e-skin*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4
E6*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 5ISO 5ISO 5

Brochure sản phẩm và thông tin thêm

Tờ brochure cleanroom với các sản phẩm cho ứng dụng phòng sạch và igus motion plastics.

Brochure sản phẩm phòng sạch

Hộp mẫu đứng igus corner ở ba góc nhìn.

Hộp mẫu XXL

Xích dẫn cáp ESD cho phòng sạch với hai máng cáp trên nền mạch in.

Thông tin về ESD

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Trọng Nhân (Max) Nguyễn

Project Manager

+84 901 318 848Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến