Hệ thống xích dẫn cáp e-skin flat ESD

Dành cho các linh kiện nhạy cảm với tĩnh điện (ESD) trong phòng sạch

[NEW] Tiên phong và dẫn đầu toàn cầu trong ngành sản xuất pin: e-skin® flat ESD đạt chứng nhận ISO Class 1

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm. Series / TypeChiều cao lọt lòng [mm]Chiều cao bên ngoài [mm]Số ngănCáp. Tối đa ø [mm]
SKF12C.1.1.10ESDĐóng 12132 - 610
SKF12O.1.1.10ESDmở được 12132 - 610

Cải tiến công nghệ

Giảm thiểu chi phí

Bằng chứng

Sự bền vững

Dòng xích dẫn cáp đầu tiên đạt chứng nhận phòng sạch khô ISO Class 1

Chứng nhận đạt được nhờ cơ sở thử nghiệm mới của Fraunhofer IPA

Sách trắng cleanroom với brochure igus mở ra và các biểu đồ về ứng dụng số.

Giải pháp cấp năng lượng cho phòng sạch

  • Có thể tăng hiệu quả tổng thể cho nhà máy
  • Tạo ra năng suất cao hơn trong dây chuyền sản xuất
  • Sử dụng hệ thống nguồn cấp cho ứng dụng phòng sạch trở nên bền vững hơn
  • Tăng tính linh hoạt hơn
  • và nhiều hơn nữa ...
Bìa và trang đôi của whitepaper về sản xuất pin với logo igus và dấu kiểm thử.

Xích dẫn cáp cho ứng dụng phòng sạch khô

  • Hiểu các yêu cầu trong sản xuất pin
  • Phân loại chính xác các điểm sương và các ISO class
  • Sử dụng hệ thống xích dẫn cáp được chứng nhận IPA

Tìm hiểu thêm xích dẫn cáp ESD

Xích dẫn cáp E6.40.ESD với ký hiệu ESD và các tia phóng điện.

Non-dissipative e-skin flat

e-skin flat với hai máng cáp uốn cong hình chữ S.

Cấu hình hệ thống xích dẫn cá e-skin flat

Hệ thống dẫn hướng e-skin flat với hai rãnh cáp và mũi tên mở, đóng.

Có thể bạn cũng sẽ quan tâm đến

igus e-chain với cáp nhiều lõi và một mắt xích mở.

Cửa hàng xích dẫn cáp

e-Chains và công cụ cấu hình cho dẫn hướng năng lượng sẵn sàng đấu nối trực tuyến.

Cấu hình xích dẫn cáp

Xích dẫn cáp igus như biểu tượng tái chế với chữ “the chainge”.

tái chế máng cáp

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến