Xích cáp cho phòng sạch ribbon e-skin® flat

Dành cho ứng dụng phòng sạch: được kiểm nghiệm bởi IPA, đạt chứng nhận ISO Class 1, không phát sinh bụi.

E-Skin, xích dẫn cáp phòng sạch ba lớp với thử nghiệm IPA đạt chuẩn lớp 1.

Lợi ích: Tăng hiệu suất thiết bị tổng thể và đạt năng suất cao hơn

Ứng dụng trong thực tế:

Trục tuyến tính với bàn trượt và máng cáp cho một bộ chuyển động công nghiệp.
e-chain RBR của igus dẫn cáp sạch sẽ và êm trong ứng dụng phòng sạch.

Có bao nhiêu biến thể và kích cỡ của ribbon e-skin® flat?

[NEU] SKF10C.1.1.10

[NEU] SKF10O.1.1.10

[NEU] SKF15O.1.1.10

Khung cong với Ø 12.

SKF12C.1.1.10

Xích dẫn cáp với Ø 12 và chi tiết kẹp cáp.

SKF12O.1.1.10

Móc kim loại với Ø 15 trên nền cam.

SKF15C.1.1.10

Khung cong với Ø 12.

SKF12C.UL.1.1.10

Bộ bảo vệ cáp SKF 12 mm với thanh dẫn kim loại cong trên nền cam.

SKF12O.UL.1.1.10

Hệ thống e-skin flat ESD dẫn cáp dạng chữ U.

e-skin flat ESD

Các lợi thế kỹ thuật khác

  • Có thể mở rộng và phát triển theo yêu cầu của người dùng
  • Có thể thiết kế nhiều lớp
  • Đầu nối xích xếp chồng và thay đổi chiều rộng dễ dàng
  • Luồn cáp hoặc thay đổi cáp nhanh chóng, linh hoạt
  • Hệ thống module tiêu chuẩn linh hoạt
  • Không có sản xuất tùy chỉnh
  • Vận hành êm hơn 9dB(A) so với cáp ribbon tiêu chuẩn trên thị trường
  • Tiết kiệm chi phí hơn 20% so với cáp ribbon trong phòng sạch trên thị trường
  • Thiết kế không được hỗ trợ với tùy chọn xích hỗ trợ

FAQ - những câu hỏi thường gặp

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến