Thay đổi ngôn ngữ :
Ray trượt The drylin® phù hợp với nhiều nhiệm vụ định vị và điều chỉnh và được đặc trưng bởi tính an toàn vận hành cao và trọng lượng thấp. Các ứng dụng trong mặt phẳng thẳng đứng đặc biệt phù hợp với điều này. Nếu truyền động được thực hiện thông qua thanh răng, khối lượng được di chuyển sẽ giảm. Trong puntco energy savings, việc truyền công suất đến thanh răng thuận lợi hơn tới 30% so với độ lệch của dây đai. Cũng có thể kết nối các bộ kẹp, nhặt và di chuyển các bộ phận.
Ưu điểm tóm tắt:

-
Trục dẫn hướng drylin ® ZAW-1040 có bộ truyền động được gắn cố định. Không cần bôi trơn, nhẹ và phù hợp với khả năng tăng tốc cao.

Đối với hệ thống trục tuyến tính và xử lý nói chung, igus ® cung cấp nhiều loại động cơ điện. Động cơ bước lai hoặc động cơ DC được sử dụng trong trục chính, đai răng và thanh răng và bánh răng. Động cơ điện hoàn thiện phạm vi của igus ® trong tự động hóa. Do đó, toàn bộ hệ thống xử lý có thể được cấu hình kết hợp với trục công xôn và trục tuyến tính với thanh răng và bánh răng nói chung.


Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30