Xích dẫn cáp, cáp điện và công nghệ bearing cho ngành bán dẫn

Thiết bị sản xuất bán dẫn với mô-đun xử lý kín và kỹ thuật viên mặc đồ phòng sạch.

Các sản phẩm được chọn cho ngành bán dẫn

e-skin soft

Ống gân sóng hai mảnh

  • Tương thích phòng sạch theo tiêu chuẩn IPA ISO Class 1
  • Gồm hai phần: vỏ trên và vỏ dưới
  • Lắp ráp nhanh nhờ chức năng “zip”
  • Dành cho ứng dụng nhanh, hành trình ngắn chạy song song
Hệ thống xích dẫn cáp igus để dẫn hướng cáp và ống mềm.

e-chain® cho chuyển động tốc độ cao

  • Tương thích phòng sạch theo tiêu chuẩn IPA ISO Class 1
  • Thiết kế tối ưu, không gây mài mòn đáng kể
  • Vận hành đặc biệt êm ái
  • Thành bên làm từ vật liệu ESD, ngăn tích điện tĩnh
Cáp CHAINFLEX CLEAN với nền tách riêng, bốn biến thể và một loại có kênh khí.

Cáp cho phòng sạch

  • Vỏ cáp chống mài mòn cao
  • Đảm bảo tuổi thọ 20 triệu chu kỳ với bán kính 70mm
  • Kết hợp CFCLEAN và e-skin flat
Con trượt tuyến tính drylin T với dẫn hướng bên và thanh profile gắn sẵn.

Dẫn hướng tuyến tính chạy khô

  • Không cần bôi trơn hoặc bảo trì
  • Được chứng nhận sử dụng trong phòng sạch theo ISO Class 6 đến 3
  • Vận hành đặc biệt êm ái
Bộ phận igus hình tròn có lỗ để lắp nối ổ đỡ hoặc khớp quay.

Vòng bi mâm xoay giảm thiểu phát sinh hạt

  • Vòng bi mâm xoay lắp sẵn cho vận hành khô không cần bôi trơn
  • Các chi tiết trượt không cần bảo trì, phát sinh hạt cực thấp
  • Vòng làm từ nhôm anod nhẹ
Vòng bi cầu với vòng nhựa trắng và các viên bi thép, nền đã tách.

Vòng bi không cần bôi trơn và bảo trì

  • Vòng bi làm từ nhựa kỹ thuật hiệu suất cao cho vận hành khô ma sát thấp
  • Tiết kiệm chi phí khoảng 50% và nhẹ hơn so với vòng bi thép không gỉ thông thường

Ứng dụng thành công từ khách hàng

Xích dẫn cáp ESD chống tĩnh điện và bearing không cần bôi trơn trong kiểm tra bảng mạch

Xích dẫn cáp dẫn cáp trong máy kiểm tra Flying Probe của SPEA.

Hệ thống tuyến tính với bạc khí cho điều chỉnh độ chính xác cao

e-skin flat dẫn cáp trong một hệ thống tự động hóa.

Dẫn hướng cáp trong bộ tạo mẫu thể tích với hơn 31 triệu chu kỳ mỗi năm

e-chain RBR của igus dẫn cáp sạch sẽ và êm trong ứng dụng phòng sạch.

Hệ thống tự động hóa bán dẫn

Thiết bị kiểm tra phòng sạch với vỏ bảo vệ trong suốt màu cam trên đế.

Brochure sản phẩm và thông tin thêm

Tờ brochure cleanroom với các sản phẩm cho ứng dụng phòng sạch và igus motion plastics.

Brochure sản phẩm phòng sạch

Hộp mẫu đứng igus corner ở ba góc nhìn.

Hộp mẫu XXL

Xích dẫn cáp ESD cho phòng sạch với hai máng cáp trên nền mạch in.

Thông tin về ESD

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến