COUNTRY_SWITCHER_NAVIGATION :
“Công nghệ vít me tự hãm” nghĩa là gì? Làm thế nào để lắp đai ốc có mặt bích? Tải trọng tối đa mà một đai ốc vít me nhựa có thể chịu là bao nhiêu? Độ rơ của ổ trục trong ứng dụng của tôi có thể giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn không? Và tôi có cần bôi trơn cho hệ thống vít me không?
Hàng loạt câu hỏi - Chúng tôi có câu trả lời! Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các câu hỏi liên quan đến công nghệ vít me, được tổng hợp, phân loại theo chủ đề và giải đáp chi tiết. Đắm mình trong thế giới công nghệ vít me và tự mình trải nghiệm những lợi ích mà dryspin® mang lại.
Áp suất bề mặt của vật liệu
| Vật liệu | MPa |
|---|---|
| iglidur® J | 4 MPa |
| iglidur® W300 | 5MPa |
| iglidur® A180 | 3,5 MPa |
| iglidur® J350 | 2 MPa |
| iglidur® E7 | 0,5 MPa |
| iglidur® J200 | 2 MPa |
| iglidur® R | 2 MPa |
Làm thế nào để tính toán khả năng chịu tải của ren hình thang?
Khả năng chịu tải của đai ốc vít me ren hình thang làm từ polymer hiệu suất cao phụ thuộc vào áp suất bề mặt, tốc độ bề mặt và nhiệt độ phát sinh. Hành vi nhiệt độ cũng bị ảnh hưởng bởi chu kỳ hoạt động và vật liệu vít me được chọn cùng với độ dẫn nhiệt riêng của nó.
Tốc độ bề mặt của các vật liệu iglidur® tính bằng m/s:
| vật liệu iglidur® | xoay dài hạn |
|---|---|
| iglidur® J | 1,5 |
| iglidur® W300 | 1,0 |
| iglidur® A180 | 0,8 |
| iglidur® J350 | 1.3 |
Giá trị pv cho phép tối đa
Sử dụng giá trị pv và diện tích bề mặt chịu lực được chỉ định trong bảng kích thước, có thể xác định tốc độ bề mặt cho phép và tốc độ dịch chuyển tương ứng cho từng kích thước ren.
Các giá trị tiêu chuẩn khi sử dụng đai ốc nhựa drylin® không cần bôi trơn (với hành trình 500mm). Cần tính đến hệ số hiệu chỉnh cho hành trình quá ngắn hoặc quá dài.
| Chu kỳ hoạt động ED | giá trị pvtối đa[MPaxm/s] |
|---|---|
| 100% | 0,08 |
| 50% | 0,2 |
| 10% | 0.4 |
Bảng công thức
| Tên gọi | Ý nghĩa |
|---|---|
| FHướng trục | Lực dọc trục |
| PÁp suất cho phép | Áp suất bề mặt cho phép tối đa: 5 N/mm² |
| Preal | Áp suất bề mặt thực tế đối với kích thước đã chọn |
| Ae real | Bề mặt đỡ hiệu dụng của đai ốc vít me hình thang đã chọn |
| P | Bước răng: |
| d1 | Đường kính bước răng |
| Mta | Mô-men xoắn truyền động [Nm] Khi chuyển đổi chuyển động quay thành chuyển động dọc trục (tịnh tiến) |
| Mte | Mô-men xoắn truyền động [Nm] Khi chuyển đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay |
| v | Tốc độ bề mặt [m/s] |
| s | Tỷ lệ bước dao [m/s] |
| n | Tốc độ quay [min-1 |
| η | Hiệu quả |
Chọn kích thước ren mong muốn và xác định áp suất bề mặt thực tế:
preal = Faxial / Ae real [MPa]

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30