Bạc lót trơn - Lắp đặt và dung sai

Lắp đặt bạc lót nhựa (plastic plain bearings)

Lắp ráp ổ trượt iglidur với góc lắp vào 20°–30°.

Những gì bạn sẽ tìm thấy trên trang này

Bạc lót iglidur với vòng trong bằng kim loại.

Dung sai tiêu chuẩn cho lỗ lắp bạc lót là bao nhiêu?

Dung sai ISO cho bạc lót trơn iglidur [mm]

Đường kính ngày 1Vỏ H7Trục h9E10 (dung sai theo ISO 3547-1)E11 (dung sai theo ISO 3547-1)F10 (dung sai theo ISO 3547-1)D11 (dung sai theo ISO 3547-1)
cho đến 3+0.000 +0.010-0.025 +0.000+0,014 +0,054+0.014 +0.074+0,006 +0,046+0.020 +0.080
> 3 đến 6+0.000 +0.012-0.030 +0.000+0,020 +0,068+0.020 +0.095+0,010 +0,058+0.030 +0.105
> 6 đến 10+0.000 +0.015-0.036 +0.000+0,025 +0,083+0,025 +0.115+0,013 +0,071+0.040 +0.130
> 10 đến 18+0.000 +0.018-0.043 +0.000+0,032 +0,102+0.032 +0.142+0,016 +0,086+0.050 +0.160
> 18 đến 30+0.000 +0.021-0.052 +0.000+0,040 +0,124+0.040 +0.170+0,020 +0,104+0.065 +0.195
> 30 đến 50+0.000 +0.025-0.062 +0.000+0,050 +0,150+0.050 +0.210+0,025 +0,125+0,080 +0.240
> 50 đến 80+0.000 +0.030-0.074 +0.000+0,060 +0,180+0.060 +0.250+0,030 +0,150+0.100 +0.290
> 80 đến 120+0.000 +0,035-0.087 +0.000+0,072 +0,212+0.072 +0.292+0.036 +0.176+0.120 +0.340
> 120 đến 180+0.000 +0.040-0.100 +0.000+0,085 +0,245+0.085 +0.335+0.043 +0.203+0.145 +0.395
Whitepaper với ổ trượt lắp ráp và các trang mở như teaser.

Tài liệu white paper được đọc nhiều nhất của chúng tôi

Dung sai – Lắp đặt – Đo kiểm bạc lót

Sách trắng bao gồm các chủ đề sau, trong số những chủ đề khác:

Thiết kế dung sai để đảm bảo khe hở bạc lót chính xác
Chuẩn bị lỗ lắp bạc lót
Lắp đặt bạc lót nhựa đúng kỹ thuật
Sơ đồ dung sai khuyến nghị cho ổ trượt nhựa với kích thước lỗ dương và âm so với chi tiết.
Sơ đồ dung sai khuyến nghị cho ổ trượt nhựa với kích thước lỗ dương và âm so với chi tiết.

Dung sai lắp đặt khuyến nghị cho bạc lót


Các phương pháp lắp ép bạc lót

Phương pháp ép thủy lực hoặc cơ khí

Lắp đặt bạc lót khi không có máy ép

Lắp ráp tự động bạc lót

Bạc trượt igutex sau khi co lạnh, dạng hình trụ trong một thùng chứa.

Phương pháp co nguội (shrinking) cho bạc lót


Hình minh họa ổ trượt với ba mặt phẳng đo hoặc vị trí và kích thước đường kính Ø.

Kiểm tra vị trí lắp bạc lót

  • Sau khi ép vào lỗ, đầu “GO” của dưỡng kiểm (plug gauge) phải đi qua bạc lót một cách trơn tru.
  • Sử dụng thiết bị kiểm tra trượt, cần đảm bảo đường kính trong của bạc lót nằm trong dung sai quy định (trung bình trên các mặt phẳng đo – xem sơ đồ minh họa).

Dán cố định bạc lót

Keo dán khuyến nghị cho bạc lót:

Lưu ý quan trọng: Chuẩn bị bề mặt dán bạc lót đúng cách

  • Bụi bẩn, rỉ sét và các tạp chất khác cần được loại bỏ hoàn toàn khỏi bề mặt cần dán.
  • Làm nhám nhẹ bề mặt bằng phương pháp chà nhám.
  • Tẩy dầu mỡ kỹ lưỡng trên bề mặt dán, ví dụ sử dụng cồn, dung môi nitro hoặc acetone.
  • Sau đó để bề mặt khô hoàn toàn trước khi tiến hành dán..

Hướng dẫn để gia công

Quy trìnhTiệnKhoanPhay
Vật liệu công cụThép không gỉThép không gỉThép không gỉ
Tỷ lệ bước dao [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.5đến 0,5
Góc khe hở5 ... 1510 ... 12
Góc kẹp0 ... 103 ... 5
Tốc độ cắt [m/min]200 ... 50050 ... 100 lên đến 1000

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến