Sản phẩm động cơ điện drylin E mới

Tổng quan sản phẩm mới Quý 1/2026:

DRE_SCR_D1_Cập nhật phần mềm_EN

Cập nhật chương trình cơ sở D1

  • 5 cải tiến/chức năng cho tự động hóa
  • Cập nhật miễn phí cho mọi bộ D1
  • Vận hành ban đầu nhanh hơn nhờ các hướng dẫn commissioning trong giao diện GUI
  • Có sẵn từ tháng 4/5 năm 2026
dle-cu-10

Bộ điều khiển với màn hình cảm ứng

  • Các ứng dụng tự động hóa mini trực tiếp trên màn hình cảm ứng
  • Dùng cho chế độ jog và định vị đơn giản
  • Thực hiện chuyển động mà không cần kiến thức hoặc lập trình trước
  • Phù hợp với các bộ điều khiển động cơ D1/D2, D5/6, D7/8
dle-cu-11

Mô phỏng cho hệ thống điều khiển động cơ igus

  • Mô phỏng tín hiệu đầu vào/đầu ra
  • Bảng mạch với nút nhấn, công tắc, biến trở và đèn LED màu
  • Lắp đặt không cần dụng cụ trên hệ thống điều khiển động cơ D1/D2
  • Phù hợp cho việc vận hành ban đầu, điều khiển hệ thống hoặc thử nghiệm với chi phí tối ưu
Động cơ Stepper với bộ mã hóa

Động cơ bước trục vít me với mô-men xoắn cao

  • Động cơ trục vít me mạnh mẽ với kết nối trục vít trực tiếp
  • Có các kích thước NEMA 24 và 34
  • Mô-men xoắn lớn hơn tới 3 lần so với kích thước lắp đặt NEMA 23
  • Không cần bôi trơn và không cần bảo trì với thời gian vận hành lên đến 20.000 giờ
Vòng bi mâm xoay

Bàn xoay cho khả năng chịu mô-men xoắn cao

  • Kích thước lắp đặt 200 hoặc 300
  • Động cơ bước khác nhau để lựa chọn
  • Tấm đế nhôm (ALU) với các lỗ cố định cho thanh trượt
  • Tải trọng cao hơn 600% so với DLE-RT-50
  • Độ căng đai có thể điều chỉnh, không bôi trơn

Tất cả sản phẩm mới Quý 1/2026

Tin tức

Tổng quan sản phẩm mới Quý 3/2025:

dle-cu-9

Bộ điều khiển dùng để kiểm tra động cơ bước

  • Lý tưởng cho việc tạo mẫu thử, vận hành ban đầu và công tác bảo trì
  • Thích ứng nhanh với các loại động cơ và ứng dụng khác nhau
  • Dễ sử dụng mà không cần máy tính xách tay
dle-cu-7

Bộ điều khiển với nút dừng khẩn cấp

  • Hai nút cho tín hiệu khởi động/dừng và một nút dừng khẩn cấp
  • Nút dừng khẩn cấp sẽ dừng máy ngay lập tức khi xảy ra tình huống nguy hiểm
  • Dễ sử dụng mà không cần máy tính xách tay
Động cơ Stepper với bộ mã hóa

Động cơ bước với encoder 24V

  • Encoder tương thích với các hệ thống điều khiển cấp cao hơn từ Siemens, Beckhoff và B&R
  • Có NEMA 23, 24 và 34
  • Phản hồi vị trí chính xác và tăng độ tin cậy vận hành
Động cơ trục đôi

Động cơ bước NEMA 11 với trục đôi

  • Để truyền động đồng thời hai trục tuyến tính
  • Lý tưởng cho các thiết kế máy tiết kiệm không gian
  • Đã có sẵn ở các kích thước NEMA khác

Cập nhật thêm sản phẩm Quý 1/2025:

MOT-ST-56-CBC 

Động cơ bước IP65 có phanh

  • Động cơ bước cho các ứng dụng trong môi trường ẩm
  • Tích hợp phanh
  • Có các kích thước lắp đặt NEMA 17, 23, 24, 34
  • Với cáp kết nối dài 1 m và đầu nối Molex chi phí thấp
MOT-AN-S-060-028-056-LC-AAAC 

Động cơ bước mạnh mẽ tích hợp encoder

  • Động cơ bước với kích thước lắp đặt L
  • Mạnh hơn 38% so với các động cơ có tổng chiều dài M
  • Có các kích thước lắp đặt NEMA 17, 23, 24
  • Với dây kết nối dài 0,3 m và đầu nối JST và Molex tiết kiệm chi phí
MOT-ST-42-LCO

Động cơ stepper với bộ mã hóa 24V

  • Bộ mã hóa tương thích với Siemens, Beckhoff và B & R
  • Dưới dạng động cơ bước NEMA 17 và động cơ bước trục vít me
  • Điện áp cấp cao hơn 480%
  • Với dây dẫn bện dài 0,3 m và đầu nối JST chi phí thấp
dle-cu-6

Bộ điều khiển cho chế độ jog

  • Mở rộng danh mục sản phẩm bộ điều khiển thủ công
  • Phù hợp với các hệ thống điều khiển động cơ igus D1, D5/6, D7, 8, 9
  • Hệ thống điều khiển động cơ được kích hoạt bằng công tắc enable và thực hiện chuyển động quay trái-phải bằng hai nút bấm.
hộp số góc

Hộp số góc cho không gian lắp đặt hạn chế

  • Phù hợp cho các kết cấu phía trên tiết kiệm không gian
  • Phù hợp với động cơ bước và động cơ EC/BLDC của igus
  • Phù hợp với các kích thước NEMA 23, 24, 34
  • Giảm tới 150% không gian lắp đặt so với hộp số thẳng
  • 6 tỷ số truyền khác nhau
Bánh lái

Bánh tay quay cho động cơ trục kép

  • 4 phiên bản khác nhau cho trục dạng D-cut (5/6,35/8/14 mm)
  • Thiết lập điểm tham chiếu thủ công thay vì sử dụng công tắc tham chiếu
  • Tiết kiệm chi phí hơn tới 400% so với các truyền động tham chiếu/homing bằng điện
Cửa hàng xe máy

Động cơ cửa hàng trực tuyến

Công cụ tìm sản phẩm động cơ điện

Công cụ tìm sản phẩm động cơ điện

Hỏi đáp tin tức xe máy

Yêu cầu sản phẩm

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến