drylin® manual control unit for D1, D5, D7, D8 and D9, jog mode anti-clockwise/clockwise motion

DLE-CU-6 product image
igus-icon-lupe
DLE-CU-6 product image
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
DLE-CU-6 product image
DLE-CU-6 product image
  • 3 switches for motor control release and anti-clockwise/clockwise motion
  • Suitable for motor control units D1/2, D5/6, D7/D7-X, D8/D8-X and D9/D9-X
  • Easy to use without a laptop
  • 14 additional control systems can be operated via control unit
igus-icon-lieferzeitDLE-CU-6

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến