Banner phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm thử nghiệm bạc lót iglidur®

Điều gì được thử nghiệm và như thế nào?

Các thiết bị thử nghiệm trong phòng thí nghiệm bạc lót là gì?

Giàn thử nghiệm tải trước

  • Kiểm tra: tỷ lệ mài mòn quay
  • Tải trọng lên đến 500 kg
  • Áp suất vận hành: lên đến 200 bar
  • Vmax: 4 chu kỳ/phút ở góc xoay tối đa
Giàn thử nghiệm tải trước

Mài mòn quay

  • Kiểm tra: tỷ lệ mài mòn quay
  • Tải trọng trên mỗi vị trí bạc từ 100 N đến 1.000 N
  • Tốc độ quay từ 100 đến 1.300 vòng/phút
  • Đường kính trục khả dụng: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Thử nghiệm ở nhiệt độ phòng và lên đến 150°C
  • Thử nghiệm dưới nước
Thử nghiệm mài mòn quay

Mài mòn trong chuyển động tịnh tiến hành trình ngắn

  • Thử nghiệm tốc độ mài mòn tuyến tính
  • Tải trọng trên mỗi vị trí bạc từ 10 N đến 200 N
  • Tốc độ bề mặt từ 0.1m/s và 0.3m/s
  • Thử nghiệm ở nhiệt độ phòng và lên đến 150°C
  • Có đường kính trục 10mm
  • Hành trình: 5 mm
Thử nghiệm mài mòn tịnh tiến hành trình ngắn

Mài mòn trong chuyển động xoay

  • Thử nghiệm tỷ lệ mài mòn xoay
  • Tải trọng trên mỗi vị trí bạc từ 25 N đến 300 N
  • Tốc độ bề mặt 0,01 m/s (với đường kính trục 10 mm)
  • Góc xoay 60°
  • Đường kính trục khả dụng: 10 mm
  • Các cuộc thử nghiệm ở nhiệt độ phòng
Thử nghiệm mài mòn xoay

Hệ số ma sát

  • Thử nghiệm hệ số ma sát trong chuyển động quay
  • Tải trọng trên mỗi vị trí bạc từ 10 N đến 300 N
  • Tốc độ quay từ 200 đến 2.000 vòng/phút (phụ thuộc vào đường kính trục)
  • Đường kính trục khả dụng: 6 đến 20 mm
  • Các cuộc thử nghiệm ở nhiệt độ phòng
  • Thử nghiệm ở nhiệt độ phòng và lên đến 150°C
Thử nghiệm hệ số ma sát

Thử nghiệm công nghệ tuyến tính dưới nước

  • Thử nghiệm tỷ lệ mài mòn xoay
  • Tải trọng lên đến 100 N
  • Tốc độ bề mặt 0.01m/s
  • Các cuộc thử nghiệm ở nhiệt độ phòng
  • Có đường kính trục 10mm
Thử nghiệm công nghệ tuyến tính dưới nước

Thiết bị thử nghiệm quay dưới nước

  • Thử nghiệm tốc độ mài mòn trong chuyển động quay
  • Tải trọng từ 10 N đến 100 N
  • Tốc độ bề mặt từ 0.01 m/s đến 0.3 m/s
  • Thử nghiệm ở nhiệt độ phòng
  • Có đường kính trục 10mm
Thử nghiệm rung động dưới nước

Thử nghiệm tải cạnh

  • Thử nghiệm mài mòn dạng lắc
  • Tải trọng từ 30 kN đến 230 kN
  • Tốc độ bề mặt 0.01m/s
  • Các cuộc thử nghiệm ở nhiệt độ phòng
  • Đường kính trục khả dụng: 40 mm
Thử nghiệm tải cạnh

Thiết bị thử nghiệm ma sát tuyến tính dạng màng

  • Thử nghiệm tốc độ mài mòn tuyến tính
  • Tải trọng từ 10 N đến 60 N
  • Tốc độ bề mặt từ 0.01m/s đến 0.15m/s
  • Thử nghiệm ở nhiệt độ phòng
  • Đường kính chốt: 4 mm và 10 mm
Thử nghiệm độ mài mòn của tribo-tape

Thử nghiệm quay tải nặng

  • Thử nghiệm tốc độ mài mòn trong chuyển động quay
  • Tải trọng từ 4.000 N đến 52.000 N
  • Tốc độ bề mặt lên đến 0.1m/s
  • Thử nghiệm ở nhiệt độ phòng
  • Đường kính trục khả dụng: 20 mm
Thử nghiệm quay tải nặng

Thiết bị thử nghiệm Tumble

  • Thử nghiệm mài mòn lăn và đảo lắc
  • Thử nghiệm với con lăn nhựa đặc, con lăn mép dao, con lăn thép có bạc lót...
  • Tải trọng từ 10 N đến 600 N
  • Tốc độ bề mặt từ 0,15 m/s đến 1 m/s
  • Thử nghiệm ở nhiệt độ phòng
  • Đường kính trục từ 6 mm đến 20 mm
Thử nghiệm mài mòn Tumble

Công cụ trực tuyến nào lấy được dữ liệu thử nghiệm

Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và công cụ trực tuyến igus

Các khu vực khác nhau của phòng thử nghiệm igus

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến