Xích dẫn cáp thông minh và cáp thông minh


Xích e-chains® thông minh

Cảm biến trên cánh tay robot giám sát ống dẫn cáp để theo dõi tình trạng.

Cuối cùng cũng dành cho robot đa trục và robot công nghiệp...

Mô-đun xích cáp igus với các đoạn di động và biểu tượng cảm biến để giám sát tình trạng.

Xích con lăn P4.1

  • Tuổi thọ dài hơn nhờ bạc lót trơn tribopolymer không cần bảo trì tại các khớp nối mắt xích
  • Thiết kế cho tải trọng và tuổi thọ tối đa
  • Hành trình trên 800 m với tốc độ vượt quá 5 m/s
  • Luôn nắm bắt tình trạng vận hành của xích nhờ giải pháp smart plastics
Xích dẫn cáp với biểu tượng không dây.

Dòng xích E4 cho dải tải trọng cao

  • Phù hợp cho ứng dụng dạng trượt, chạy song song hoặc treo
  • Dành cho các ứng dụng khắc nghiệt và yêu cầu cao
  • Chiều cao lọt lòng từ 21 mm đến 350 mm
  • Mỗi mắt xích gồm 4 chi tiết riêng biệt
  • Có thể mở ở cả bán kính trong và bán kính ngoài
Phụ kiện xích dẫn cáp E2.1 với tay cầm màu cam và biểu tượng sóng màu hồng.

Dòng xích E2 cho dải tải trọng trung bình

  • Chiều lọt lòng trong từ 26 mm đến 48 mm
  • Có sẵn hai phiên bản:
    • Bản lề hai bên ở bán kính ngoài
    • Bản lề hai bên ở bán kính trong
  • Tỷ lệ trọng lượng và kích thước được tối ưu hơn so với thế hệ trước
  • Lắp đặt nhanh hơn tới 55% so với các dòng tiền nhiệm

Cổng thông tin CAD 3D cho nhựa thông minh

Thiết kế hệ thống xích dẫn cáp thông minh nhanh hơn với mô hình CAD cho mọi thành phần smart plastics

Giao diện CAD 3D của xích cáp trên máy tính bảng.

Góc nhìn 360° về phòng thử nghiệm igus®

Giải pháp thông minh với cáp chainflex®

  • Đo lực kéo và lực cắt trực tiếp qua cáp (CF.P)
  • Đo các thông số điện của cáp (CF.Q)
  • Đo chất lượng truyền tín hiệu (CF.D)

Cảm biến dành cho cáp chainflex®

CF.P Pushforce Detection cho thấy một máng xích cáp có cảm biến để phát hiện lực kéo.

CF.P

  • Giám sát tình trạng
  • Đo lực kéo tác động lên cáp
  • Khi xảy ra sự cố, tín hiệu được truyền qua tiếp điểm và gửi tới máy
Xích dẫn cáp CF.Q với chỉ báo i.com cho chất lượng cáp.

CF.Q

  • Giám sát tình trạng
  • Phát hiện các thay đổi trong thông số điện của cáp
  • Khi xảy ra sự cố, thông tin được truyền qua tiếp điểm và gửi cảnh báo tới máy
Giám sát cáp bus CF.D với xích dẫn cáp và chỉ báo cảm biến.

CF.D

  • Giám sát tình trạng
  • Tích hợp trực tiếp trong cáp, không cần cáp đo lường riêng
  • Phát hiện sớm hiện tượng mất gói dữ liệu
  • Cảnh báo thông qua đèn LED, tiếp điểm NC hoặc mạng truyền thông
Bộ thẻ với brochure và tờ rơi iCee Smart Plastics.

Bạn muốn tự xây dựng gói giải pháp smart plastics của riêng mình?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến