Xích dẫn cáp con lăn – P4.1 rol e-chain®

Xích dẫn cáp trên hệ thống tuyến tính với biểu tượng Wi‑Fi màu hồng chèn lên.
  • Tuổi thọ dài hơn - hiệu suất chạy 375.000 km - nhờ vào bạc trượt tribopolymer không cần bảo trì tại các khớp nối mắt xích.
  • Hành trình di chuyển dài trên 1.000 m
  • Tốc độ vận hành trên 5 m/s
  • Độ rung và tiếng ồn khi di chuyển thấp nhờ con lăn có cấu hình tách đôi
  • Tích hợp cảm biến giám sát tình trạng thông minh
  • Cam kết vận hành lên đến 4 năm cho xích dẫn cáp và cáp điện, hoặc theo số hành trình kép được xác định bằng công cụ tính tuổi thọ.

Yêu cầu của khách hàng

Giải pháp của igus®

So sánh tuổi thọ sử dụng xích con lăn thế hệ mới

So sánh tuổi thọ của 4040CR, P4 và P4.1 bằng các thanh theo kilomet.

Các tính năng đặc biệt của xích dẫn cáp con lăn P4.1

Hệ thống băng tải với xích dẫn cáp và dẫn hướng con lăn trong một lắp đặt công nghiệp.
Ổ trục igus P4.1 ở trạng thái mở với các con lăn đỡ lộ rõ.
Xích dẫn cáp P4.1 smart với cảm biến và vòng tín hiệu để giám sát tình trạng.

Xích dẫn cáp P4.1 rol cho hành trình dài hơn 1.000m

Đường dẫn xích cáp igus dài phía trên băng chuyền.

Thử nghiệm cho hành trình dài

Hướng dẫn lắp ráp cho hệ thống P4.1

  • Gắn các mắt xích với nhau
  • Siết vít bằng tua vít
  • Lắp thanh ngang autoglide
  • Tháo các thanh ngang autoglide
  • Tháo vít bằng tua vít
  • Tháo vít bằng tua vít

Thông tin thêm

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến