Xích nhựa dẫn cáp tải trọng tầm trung

Xích dẫn cáp dẫn các dây cáp trong máy.

E2.1

Xích dẫn cáp e-chain E21 nhìn từ bên.
  • Chiều cao lọt lòng: 21 - 48mm
  • Có sẵn hai phiên bản:
    • Có thể mở từ cả hai phía dọc theo bán kính ngoài
    • Có thể mở từ cả hai phía dọc theo bán kính trong
  • Tiêu chuẩn cho các ứng dụng có tải trọng trung bình
  • Độ ồn thấp hơn E2/000 tới 10dB(A)
  • Tỷ lệ trọng lượng trên kích thước được cải thiện so với dòng sản phẩm tiền nhiệm tương đương
  • Có thể lắp ráp nhanh hơn tới 55% so với thế hệ trước
  • Công cụ mở tùy chọn giúp mở và đóng nhanh hơn

E2/000

Xích dẫn cáp igus e-chain E2000 Medium màu xám.
  • Chiều cao lọt lòng: 21 đến 45 mm
  • Có sẵn hai phiên bản:
    • Có thể mở từ cả hai phía dọc theo bán kính ngoài
    • Có thể mở từ cả hai phía dọc theo bán kính trong
  • Độ bền cao, chạy êm
  • Nhiều lựa chọn: cũng có sẵn dạng ống và nửa ống

E2 mini

Xích dẫn cáp E2 mini với cáp và đầu nối.
  • Chiều cao lọt lòng: từ 17 đến 41mm
  • Có sẵn trong ba phiên bản:
    • Kín
    • Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
    • Có thể mở dọc theo bán kính trong

Bảo vệ khỏi bụi bẩn và phoi

Xích cáp với giá đỡ gắn sẵn để dẫn ống hoặc cáp.

Tái chế xích nhựa dẫn cáp

Hình ảnh chiến dịch với chữ “chainge” và bốn bước bằng biểu tượng màu xanh ở phía trên.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến