Xích dẫn cáp lớn cho tải trọng cao

Xích cáp trên một công trình công nghiệp ngoài mặt nước cho tải trọng lớn.

E4Q

Ảnh tách nền của một mắt xích igus với một đoạn xích dẫn cáp đang mở.
  • Chiều cao lọt lòng: 34 đến 82 mm
  • Giảm 40% thời gian lắp ráp: thanh crossbar có chốt khóa để đóng mở mà không cần dụng cụ
  • Lực kéo ra cao hơn 100%: thanh crossbar khóa tích cực
  • Giảm 10% trọng lượng: các rãnh vật liệu giúp tối ưu hóa trọng lượng và độ ổn định
  • Trọng lượng luồn cáp tăng thêm 20%
  • Êm hơn 17dB(A)

E4.1L

Xích dẫn cáp e-chain E4.1 với các mắt xích trơn và giá đỡ bổ sung.
  • Chiều cao lọt lòng: 31 đến 64 mm
  • Có thể mở theo bán kính trong và bên ngoài, từ cả hai phía
  • Hoạt động êm ái nhờ hệ thống phanh tích hợp
  • Thiết kế cắt xén cho độ ổn định ngang cao
  • Có thể được điều chỉnh chặt chẽ cho ứng dụng
  • Tỷ lệ giá-hiệu suất tối ưu
  • Nhẹ hơn 30% và lắp đặt nhanh hơn 80% so với các dòng sản phẩm tương đương
  • Hệ thống chốt chặn kép và kết nối chốt/lỗ khoan lớn để hấp thụ lực ở mức cao

E4.1

e-chain với các kênh cáp cho ứng dụng chuyển động.
  • Chiều cao lọt lòng: 21 đến 350 mm
  • Thanh crossbar có thể tháo rời dọc theo bán kính bên trong và bên ngoài
  • Dành cho các ứng dụng đặc biệt đòi hỏi khắt khe
  • Thiết kế cắt xén cho độ ổn định ngang cao
  • Hệ thống chốt chặn kép và kết nối chốt/lỗ khoan lớn để hấp thụ lực ở mức cao
  • Lực đẩy lớn trên hành trình dài và đối với chiều dài lớn không được hỗ trợ
  • Phanh giảm tiếng ồn và bộ giảm chấn tiếng ồn tùy chọn
  • Hoạt động êm ái nhờ hệ thống phanh tích hợp

E4/light

Xích dẫn cáp dòng e-ketten E4 Light.
  • Chiều cao lọt lòng: 56 đến 112 mm
  • Thanh crossbar có thể tháo rời dọc theo bán kính bên trong và bên ngoài
  • Giảm độ dày của tấm ốp bên và thanh crossbar mỏng hơn

Bảo vệ đáng tin cậy chống lại bụi bẩn và phoi

Xích cáp với giá đỡ gắn sẵn để dẫn ống hoặc cáp.

Xích dẫn cáp hybrid YE

e-chains YE-Hybrid-Chain được tách nền với hai bộ dẫn hướng và con lăn.
  • chiều cao lọt lòng: 42 đến 112 mm
  • Nhẹ hơn gần 50% so với xích thép tương đương
  • Chiều dài không được hỗ trợ dài hơn 50%
  • Không có ốc vít, đinh tán hoặc bu lông nào có thể bị lỏng.
    có thể bị lỏng dưới tác động rung động

Tái chế xích nhựa dẫn cáp

Hình ảnh chiến dịch với chữ “chainge” và bốn bước bằng biểu tượng màu xanh ở phía trên.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến