Hệ thống E6.1: Thế hệ mới của xích e-chain vận hành êm ái và tương thích phòng sạch

  • Phiên bản không có độ võng (camber), không cần tạo lực căng trước bằng cách xoay mắt xích bên trong
  • Vận hành siêu êm nhờ bước xích nhỏ và hệ thống “phanh” trong cơ cấu chặn (stop-dog)
  • (E61.29.070.055.0 ở tốc độ 1 m/s = 32 dB(A) theo thử nghiệm nội bộ igus® 4479)
  • Độ rung cực thấp
  • Nguyên lý kết nối ít mài mòn (không sử dụng liên kết bằng chốt/lỗ)
  • Gần như không xảy ra hiệu ứng đa giác, giúp chuyển động “tròn” và ổn định hơn
  • Bề mặt bên trong trơn nhẵn giúp kéo dài tuổi thọ của cáp và ống dẫn
  • Dòng E61.29: thanh ngang có thể mở xoay ở cả hai bên và tháo rời tại bán kính trong và bán kính ngoài
  • Giảm trọng lượng khoảng 30% so với hệ thống E6
  • Tiết kiệm chi phí

Có thể mở theo bán kính bên trong và bên ngoài, từ cả hai phía

Xích dẫn cáp dòng E61 với nhiều mắt xích để dẫn cáp và năng lượng.

E61.29

Đến xích E61.29

Thanh ngang ở bán kính trong và ngoài có thể tháo rời ở cả hai bên

Xích dẫn cáp igus dòng EF61 với 29 mắt xích.

EF61.29

Đến xích EF61.29

E61.35

Máng cáp igus dòng E61 với kích thước 35 mm.

E61.40

Xích dẫn cáp dòng E61 với kích thước 40.

E61.52

Xích dẫn cáp dòng E61 với kích thước 52.

E61.62

Xích dẫn cáp E6.1 cao 62 mm.
Mắt xích xích dẫn E6.1 với kích thước 80 mm.

E61.80

Đến xích E61.80

Hướng dẫn lựa chọn e-chain®

Chỉ dẫn lắp ráp

Ví dụ về ứng dụng của xích dẫn cáp

e-chains với 6.1 - thanh ngang xoay mở

Các ngành công nghiệp và ứng dụng điển hình

  • Ngành công nghiệp bán dẫn
  • Ngành công nghiệp máy in/máy vẽ
  • Dành cho các ứng dụng có gia tốc cao nhất
  • Khi việc giảm thiểu tiếng ồn và khả năng chống mài mòn là quan trọng
Biểu đồ cột về khối lượng: E6.29 là 0,9 kg/m, T3.29 là 0,5 kg/m và E61.29 là 0,7 kg/m.
Biểu đồ cột so sánh mức ồn dB(A) của E6.1 và E6.29 ở 1 m/s và 2 m/s.

igus cho phòng sạch - tính phù hợp của e-chains E6.1

Phân loại IPA - Báo cáo IG1303-640-1: ISO Class 1, theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 14644-1

Tiếng ồn cực thấp

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến