Xích bảo vệ cáp để vận hành êm và dùng được cho phòng sạch

Xích dẫn cáp
Xích dẫn cáp e-chain E6.1 với nhiều mắt xích khớp nối.
  • Chiều cao bên trong: 29 đến 80 mm
  • Có sẵn 3 phiên bản:
    • Có thể mở được cả 2 mặt trong và ngoài của raidus
    • Có thể tháo rời ở cả hai bên trong và ngoài bán kính
    • Có thể tháo rời ở bán kính trong và ngoài
  • Cực kỳ yên tĩnh 32 dB(A)
  • Lực kéo và lực đẩy cao
  • Tiêu chuẩn phòng sạch ISO Class 1: hầu như không bị mài mòn và mài mòn

E6

e-chain E6 để dẫn hướng cáp khi chuyển động.
  • Chiều cao bên trong: 29 đến 80 mm
  • Có sẵn trong hai phiên bản:
    • Có thể mở được cả hai mặt
    • e-tube, nắp có thể tháo rời ở cả hai bên

Hệ thống định tuyến cáp dẹt e-skin ® dẹt và CFCLEAN

Xích dẫn cáp phẳng ESKIN Clean Room cho môi trường sạch.
  • Thiết kế dạng mô-đun và nhỏ gọn
  • Cáp có thể được thay thế nhanh chóng
  • Tương thích với phòng sạch theo tiêu chuẩn IPA ISO Class 1
  • Độ tin cậy cao nhờ cụm cáp CFCLEAN được hài hòa
  • Có sẵn trong kho

ống sóng e-skin ®

Chứng nhận Fraunhofer IPA TESTED DEVICE trên ống ruột gà trắng igus e-skin.
  • Chiều cao bên trong: 28 đến 40 mm
  • Mở và đóng như một chiếc khóa kéo
  • Yêu cầu không gian lắp đặt nhỏ
  • Chống bụi và nước
  • Phân loại IPA 1
  • Giải nhì Giải thưởng Công nghệ sạch Frauenhofer năm 2018

R6

Xích dẫn cáp e-chain® với các mắt xích chuyển động để dẫn cáp và ống.
  • Chiều cao bên trong: 28 đến 52 mm
  • Hệ thống đóng
  • Chạy êm
  • Độ mài mòn thấp

T3

Hệ thống igus e-chain T3, xích dẫn cáp.
  • chiều cao bên trong: 29 mm
  • Thanh ngang có thể tháo rời ở bán kính trong và ngoài
  • Xích điện rất nhẹ
  • Bán kính uốn cong nhỏ và không gian lắp đặt nhỏ nhất
  • Yên tĩnh 33 dB(A)
  • phòng sạch ISO Class 2

E3

Xích dẫn cáp E3 cho cáp chuyển động.
  • Chiều cao bên trong: 10 đến 22 mm
  • Thanh ngang trên một vành đai - mở khóa kéo ở bán kính ngoài
  • Yên tĩnh 38 dB(A)
  • Thiết kế mô-đun: thanh ngang, ngăn cách bên trong và đầu nối trên một vành đai

Tái chế xích nhựa dẫn cáp

Hình ảnh chiến dịch với chữ “chainge” và bốn bước bằng biểu tượng màu xanh ở phía trên.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến