Xích dẫn cáp E3

Xích dẫn cáp igus E3 màu xám cho cáp chuyển động.
  • Chạy cực kỳ êm (tối đa 38 dB(A))
  • IPA phòng sạch loại 1 - hầu như không bị mài mòn và trầy xước
  • Truy cập cáp nhanh chóng và dễ dàng nhờ nguyên lý khóa kéo
  • Độ ổn định tốt nhờ vào mắt xích liên kết chắc chắn
  • Dễ dàng rút ngắn và kéo dài

E3.10

Xích cáp igus dòng E3 với chiều cao bên trong 10 mm.

E3.15

Hệ thống xích dẫn cáp e3 với các mắt xích và kích thước 15.
e-chain dòng E3 với kích thước 22 mm.

E3.22

Mua E3.22 ngay

Phân loại IPA - Báo cáo IG0704-400: ISO Class 1, theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 14644-1 cho hệ thống E3, loạt E3.15.040.075.0 tại v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

iF - Design Award 2005

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến