Nhân viên phòng sạch vận hành máy trong sản xuất.

Xích dẫn cáp cho các ứng dụng phòng sạch

Hơn 9.000 dòng xích cáp được chứng nhận cho ứng dụng phòng sạch theo tiêu chuẩn ISO Loại 1 đến 5

Chứng nhận Fraunhofer IPA TESTED DEVICE trên ống ruột gà trắng igus e-skin.

Ống gân sóng e-skin®

Hệ thống xích được Fraunhofer IPA kiểm nghiệm với nhiều bộ phận dẫn hướng.

Hệ thống xích dẫn cáp dòng T3

Mô-đun xích dẫn cáp E3.10 với nhiều mắt xích liên kết.

Hệ thống xích dẫn cáp dòng E3

Xích dẫn cáp igus e-chain e6.1 với dấu Fraunhofer IPA Tested Device.

Xích nhựa dẫn cáp dòng E6.1

Máy xích dẫn cáp igus với nhiều mắt xích chuyển động.

Hệ thống xích dẫn cáp E6

Hệ thống xích dẫn cáp igus cho thấy một xích cáp với truyền dữ liệu không dây và cảm biến.

i.Cee EC.S

Kết quả tuân theo DIN EN ISO 14644-1DòngBáo cáo sốTốc độ [m/s]
ISO Class 1Hệ thống SKF12O/SKF12C e-skin vỏ đơn IG 2102-1212 0,5/1,0/2,0
ISO Class 1 e-skin flat 3 layersIG 2107-1242 0,5/1,0/2,0
ISO Class 1 S28.068.02.1 e-skin soft + cable IG 1907-1125 0,5/1,0/2,0
ISO Class 1 SKY28.068.02.1 e-skin hybrid IG 1907-1125 0,5/1,0/2,0
ISO Class 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0,5/1,0/2,0
ISO Class 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0,5/1,0/2,0
ISO Loại 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1,0/2,0
ISO Class 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0,5
ISO Class 21500.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5/1,0/2,0
ISO Class 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5
ISO Class 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1,0
ISO Class 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2,0
ISO Class 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0,5
ISO Class 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0,5/1,0/2,0
ISO Class 3 280.10.100 IG 0308-295 1,0
Thiết bị được Fraunhofer IPA kiểm thử cho hệ thống xích cáp và cáp igus.

So sánh sản phẩm phòng sạch igus®

Dẫn hướng cáp với e-skin flatỐng gợn sóng e-skinXích dẫn cáp C6Xích dẫn cáp E6/E6.1Cáp ribbon có sẵn trên thị trường
Loại 1 theo EN ISO 14644-1 ✔ ✔Kiểm tra liên tục về độ tương thích trong phòng sạch trong<br />phòng thí nghiệm của igus về phòng sạch<br />đã được chứng nhận IPA✔✔
Thiết kế mô đun ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Các thành phần có thể hoán đổi cho nhau ✔ ✔ ✔ ✔ X
Có thể mở được và luồn cáp nhanh chóng ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Giao hàng nhanh chóng ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Dễ dàng bảo trì ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
hàng sẵn sàng xuất kho ✔✔✔✔X
Có thể rút ngắn ✔✔✔✔X
Có thể mở rộng ✔X✔✔X
Tỷ lệ năng suất cao ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Không cần số lượng đặt hàng tối thiểu ✔✔✔✔X
Hiệu quả chi phí ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Thích hợp cho ứng dụng có hành trình ngắn không có giá đỡ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Động lực học cao ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Tiết kiệm không gian ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Trọng lượng luồn cáp ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Cam kết vận hành lên đến 4 năm ✔ ✔ ✔ ✔ X
Tiết kiệm tài nguyên ✔ ✔ ✔ ✔ X
Mọi thứ từ một nguồn (xích, cáp, đầu nối)✔✔✔✔✔
Sản phẩm cũng có sẵn riêng lẻ ✔✔✔✔X
Hoạt động êm ái, trơn tru ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Tính toán trực tuyến tuổi thọ sản phẩm XXX✔X
Cấu hình tách bộ phận phụ tùng trực tuyến Chuẩn bị ✔ X✔ ✔
Thích hợp cho các ngành sau Sản xuất đồ điện, công nghiệp 3C, máy phân phối, công nghiệp bán dẫn, sản xuất FPD, công nghệ y tế, vi điện tử, AOISản xuất đồ điện, công nghiệp 3C, máy phân phối, cắt kính, công nghiệp bán dẫn, sản xuất FPD, vi điện tử, AOISản xuất đồ điện, công nghiệp bán dẫn, sản xuất FPD, vi điện tử, robot bảng điều khiển, đóng góiSản xuất đồ điện, công nghiệp chất bán dẫn, sản xuất FPD, vi điện tử, bảng điều khiển robot, ngành đóng gói bao bì, máy vẽ, công nghệ y tếSản xuất đồ điện, công nghiệp 3C, vi điện tử, công nghiệp bán dẫn, sản xuất FPD
  1. Các dòng sản phẩm riêng lẻ của nhiều loại igus® e-chains® như e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 và easy chain® đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 14644-1 từ ISO Class 1 đến ISO Class 5 bởi Viện IPA Fraunhofer (Báo cáo IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 và IG1907-1125). Điều này tương ứng với hơn 9.000 bộ phận trong dải sản phẩm e-chain® có cùng thiết kế và nguyên lý.
  2. Các kích thước riêng lẻ từ dải sản phẩm drylin® "T", "N" và "W" cũng đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 14644-1 từ ISO Class 3 đến ISO Class 6 bởi Viện IPA Fraunhofer (Báo cáo IG308-295). Điều này tương ứng với 197 bộ phận từ dải sản phẩm drylin® có cùng thiết kế và nguyên lý.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến