iglidur® X, bar stock round bar

SFRX-1000 product image
igus-icon-lupe
  • Continuous operating temperatures from -100 to +250°C
  • Extremely high chemical resistance
  • Complies with the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • Excellent wear resistance under water
  • High compressive strength
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
igus-icon-lieferzeitSFRX-1000
10

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến