Thanh phôi nhựa cho chuyển động

Các thanh tròn làm từ thanh phôi nhựa iglidur® có thể được đặt hàng theo chiều dài riêng từ 100 mm đến 1000 mm và đường kính từ 10 mm đến 100 mm. Chúng tôi cung cấp nhiều loại vật liệu khác nhau để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của từng ứng dụng. Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy vật liệu thanh tròn phù hợp - cho dù là tốc độ thấp, trung bình hay cao, nhiệt độ lên đến 250 °C hay chủ yếu là tải trọng tĩnh hoặc cực lớn, nói cách khác là cho hầu hết mọi yêu cầu.
Giống như mọi sản phẩm igus®, các thanh tròn cũng phù hợp để sử dụng hoàn toàn không cần bôi trơn và do đó không chỉ không cần bảo trì mà còn đặc biệt vệ sinh.
Ví dụ, thanh tròn iglidur® được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ y tế và trong ngành công nghiệp thực phẩm và đóng gói.

 

Số lượng sản phẩm: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Luo Zhao Ming
Luo Zhao Ming

igus-icon-phone+65 8798 1095