Thay đổi ngôn ngữ :
Đóng mở nhanh như chớp với e-chains và e-tubes của khóa kéo - e-chains của khóa kéo gây ấn tượng với tính thực tế và hiệu suất của nó. Chức năng khóa kéo giúp giảm thời gian lắp ráp. Bước nhỏ, dây kéo đàn hồi chắc chắn và mắt xích bền bỉ tạo nên sự tuyệt vời ở gia tốc cao. Chuỗi khóa kéo là một trong những chuỗi e-chains của igus phổ biến nhất trong các ngành công nghiệp đòi hỏi khắt khe.
Ưu điểm của bạn:
Các ngành công nghiệp và ứng dụng tiêu biểu:
Máy móc chọn và đặt, thiết bị bán dẫn, động cơ tuyến tính, xử lý, bất kỳ thiết bị kỹ thuật nào, thiết bị đo lường, máy công cụ (ống e-tube)

-
chiều cao bên trong hi: 32 mm
chiều rộng bên trong Bi: 15 - 100 mm
bán kính uốn cong R: 63 - 125 mm
bước: 30,5 mm

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30