igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
10.3 mm
Đường kính cáp tối đa
8 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
10 mm
Bán kính cong [R]
38 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
35.530 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển1.776.500 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : R07.10.038.01.776.500 VND
Xích dẫn cáp dòng R07 | khóa zipper kín, mở khóa dọc theo bán kính ngoài | chiều cao bên trong: 10,3mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitR07.10.038.01038