igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
15 mm
Đường kính cáp tối đa
12.5 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
10 mm
Bán kính cong [R]
48 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
39.292 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển1.964.600 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : R09.10.048.01.964.600 VND
Xích dẫn cáp R09 | khóa zipper kín, mở khóa kéo dọc theo bán kính ngoài | chiều cao bên trong: 15 mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitR09.10.048.01048