e-spool® compact - tang trống cáp điều khiển bằng lò xo không có cổ góp điện

Hệ thống cuộn cáp igus e-spool nhỏ gọn cho cáp nguồn và dữ liệu.
  • Có thể kết hợp nhiều loại môi chất khác nhau (nguồn điện, dữ liệu, cáp quang, không khí, chất lỏng) trong cùng một hệ thống
  • Cấp nguồn linh hoạt theo mọi hướng
  • Dễ dàng thay thế và mở rộng cấu hình cáp bên trong
  • Thiết kế tiết kiệm không gian, gần như “vô hình” trong lắp đặt
  • Kết cấu nhôm siêu nhẹ, đặc biệt dành cho dòng SP1.240
  • Tốc độ kéo ra và thu vào tối đa lên đến 1 m/s
  • Kết cấu nhôm nhẹ, tối ưu cho vận hành động

Các thông số động lực

Biểu tượng cấu hình E-Spool với tang cáp và mũi tên xuống.
Vận tốc tối đa 1m/s
Gia tốc tối đa 2m/s2
Vận tốc ngang tối đa 1m/s
Gia tốc ngang tối đa1m/s2 (radial) 0.25 m/s2 (axial)

Quy tắc nạp cho e-spool®

Hướng dẫn lắp ráp

Tài liệu và hướng dẫn lắp ráp cho hệ thống igus e-spool.

Tài liệu - Hướng dẫn lắp ráp

Đã được triển khai trong thực tế

Mobile wind machine

Hệ thống e-spool với băng xích dẫn cáp cuộn ở giữa và hai dẫn hướng bên.

Ứng dụng e-spool

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Trọng Nhân (Max) Nguyễn

Project Manager

+84 901 318 848Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến