Mô-đun tuyến tính drylin® SLR-60-32x32

Xi lanh điện vít me với bước ren lên đến 32mm/vòng

Mô-đun tuyến tính SLR với truyền động vít me và nhiều khối dẫn hướng.

Tech up

Cost down

Minh chứng

Sự bền vững

Bộ truyền động bàn trượt SLR-60 với các chi tiết đánh số của trục vít và gối đỡ.
  1. Sẵn sàng kết nối với động cơ điện drylin và có thể trang bị thêm các phụ kiện theo yêu cầu như hộp số, cáp động lực, bộ điều khiển động cơ, bộ nguồn và nhiều thành phần khác.
  2. Có sẵn tùy chọn bổ sung phụ kiện điều chỉnh thủ công, chẳng hạn như bộ hiển thị vị trí drylin hoặc tay quay.
  3. Với vít me bước lớn dryspin có bước ren 32x32, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ tiến dao đặc biệt cao.
  4. Với vít me trượt dryspin có bước ren 32x5, lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác định vị cao.
So sánh SLR-60: hai xích dẫn cáp với bán kính uốn và chiều cao khác nhau.

Bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ SLR-60 với kích thước và đường nét kỹ thuật.
Bản vẽ SLR-60 với kích thước và đường nét kỹ thuật.

Thông số kỹ thuật

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]I [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 deepM12 - 20 deep240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]t [mm]Kt [mm]tg [mm]kg [mm]ks [mm]TK 2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013,513,5M1648401599
Chiều dài hành trình tối đa [mm]Trọng lượng cơ bản [kg]Trọng lượng bổ sung trên mỗi 100mm [kg]Tải trọng trục tĩnh tối đa [N]Tải trọng tĩnh tối đa, hướng kính [N]
150016,54.986.25025.000

Bản vẽ 3D mô phỏng

Biểu tượng giỏ hàng bên cạnh hai mô-đun tuyến tính.

Cửa hàng trực tuyến công nghệ Drive

Công cụ thiết kế công nghệ truyền động

Yêu cầu sản phẩm

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến