igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
Chiều cao lọt lòng [Hi]
25 mm
Đường kính cáp tối đa
23 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
25 mm
Bán kính cong [R]
55 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
202.312 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển4.450.864 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 2500.02.055.0.ESD4.450.864 VND
ESD energy chain series 2500 | Openable along the outer radius| Inner height: 25mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit2500.02.055.0.ESD2555