igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
Chiều cao lọt lòng [Hi]
40 mm
Đường kính cáp tối đa
36 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
40 mm
Bán kính cong [R]
63 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
314.754 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển11.331.144 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E6.40.040.063.0.ESD11.331.144 VND
Xích dẫn cáp ESD E6.40 dòng ESD | Độ rung cực thấp, phù hợp với phòng sạch, nắp có thể tháo rời theo bán kính bên trong và bên ngoài | chiều cao bên trong: 40mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.063.0.ESD4063