igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
Chiều cao lọt lòng [Hi]
32 mm
Đường kính cáp tối đa
28 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
63 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
375.782 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển6.764.076 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E4.32.05.063.0.ESD6.764.076 VND
Xích dẫn cáp ESD dòng E4.32 | Có thể mở theo bán kính bên trong và bên ngoài | Chiều cao bên trong: 32mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE4.32.05.063.0.ESD5063