triflex R và ống gợn sóng được so sánh.

Ống mềm gợn sóng so với triflex ® R: ưu và nhược điểm

Giới thiệu về đối thủ

Ống lượn sóng

Chuỗi năng lượng triflex ® R

Vòng 1: Kéo dài

  • Co giãn mạnh dưới sức căng
  • Các dây cáp trong ống mềm không thể kéo dài theo cùng tỷ lệ và do đó bị hỏng
  • Chuỗi triflex R chỉ giãn ra tối thiểu dưới ứng suất kéo
  • Không có tải bổ sung cho cáp

Vòng 2: Xác định bán kính uốn cong tối thiểu

  • Không cung cấp bán kính uốn tối thiểu nếu không có e-rib
  • Cung cấp bán kính uốn cong từ 50 đến 182 mm ở mọi kích thước

Vòng 3: Chảy xệ

  • Hư hỏng ống lượn sóng do uốn cong và có thể hư hỏng cáp
  • Chốt chặn ngăn không cho xích điện bị uốn cong dưới

Vòng 4: Xoắn

  • Không hoặc hầu như không có khả năng xoắn
  • Góc xoắn 7-12,5° cho mỗi mắt xích
  • Góc xoắn lên tới 900° trên một mét (ví dụ TRC/TRE.40)

Vòng 5: Làm đầy cáp không có đầu nối

  • có thể đổ đầy qua đầu ống
  • làm đầy thông qua các đầu của e-chains với hạn chế do phần tử trung tâm có độ bền kéo cao
  • TRE, TRL & TRCF cũng cung cấp tùy chọn điền từ bên ngoài

Vòng 6: Làm đầy bằng cáp được khai thác

  • Nếu đầu nối không quá lớn, cáp có thể được đẩy qua từ các đầu
  • Với TRE, TRL, TRLF & TRCF, cáp có đầu nối có thể được ép vào từ bên ngoài
  • Chuỗi TRC bị hạn chế hơn nhiều so với ống mềm

Vòng 7: Rút ngắn và kéo dài

  • Chỉ có thể cắt ngắn bằng dụng cụ (dao), gây nguy hiểm cho tay và cáp
  • Chiều dài có thể được điều chỉnh một phần bằng hoặc không có công cụ
  • Có thể kéo dài thêm bằng cách lắp thêm mắt xích, điều này không thể thực hiện được với ống mềm gợn sóng

Vòng 8: Thay thế sau khi bị hư hỏng

  • Không thể thay thế các khu vực bị hư hỏng
  • Các mắt xích bị hỏng có thể được thay thế ngay cả khi đã đầy
Đến cửa hàng
Whitepaper về robot 6 trục với cánh tay robot và các trang mở.
Đến tải xuống

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến