Thay đổi ngôn ngữ :

-
Cáp chainflex dành cho hệ thống e-chain được thiết kế để sử dụng trong các chuyển động tuyến tính và đã chứng minh được tính phù hợp của chúng qua hàng triệu lần.
Tuy nhiên, các ứng dụng công nghiệp và các trình tự chuyển động cần thiết đang ngày càng trở nên phức tạp, do đó, ngày càng cần đến các loại cáp đặc biệt cho chuyển động xoắn. Tuổi thọ của nhiều loại thiết kế khác nhau thậm chí còn khó nắm bắt hơn trong các ứng dụng xoắn, vì không có biến số cố định nào như bán kính, khoảng cách di chuyển hoặc tương tự được xác định. Mặt khác, cáp có vỏ bọc thường rất có vấn đề trong các ứng dụng xoắn. Vỏ bọc bện thường được bện ngược. Việc cáp có thể chịu được nhu cầu xoắn của một hội chợ thương mại hay không phụ thuộc rất nhiều vào ứng dụng và loại lắp đặt.
Cáp không được che chắn, đặc biệt là tất cả các loại cáp chainflex bó, đã được sử dụng thành công trong các ứng dụng xoắn trong nhiều trường hợp.
Trong quá trình chuyển động xoắn, các sợi che chắn của một hướng quấn bị kéo chặt và các sợi che chắn của hướng quấn khác được tháo xoắn. Do sự sắp xếp đan xen và sự co thắt liên quan của một hướng quấn trong mỗi trường hợp, sự kéo dài của các sợi che chắn nhanh chóng dẫn đến vỡ che chắn.
Thiết lập thử nghiệm: Cáp CF ROBOT mới đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm igus ® trên một thiết bị được phát triển đặc biệt cho các thử nghiệm xoắn. Góc xoắn là ± 270° với tổng chiều dài cáp khoảng 2,5 m (được thử nghiệm trong các phiên bản khác nhau của triflex ® R). Thử nghiệm được trang bị:

Phòng thử nghiệm igus ® : Các loại cáp được thử nghiệm với chuyển động ± 270°
Các mẫu thử nghiệm đầu tiên của CF310 với màn hình bện và CF ROBOT được thực hiện sau 250.000 chuyển động với góc xoắn ± 270°.
Thông tin thêm về cáp chainflex ®

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30